T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

X-A12XL-18S

Запрос цены: onlinesales@tmotor.com

Подарочный балл: 0 Балл

Число покупки:

0.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

X-A12XL-18S
Модульная система питания
 X-A12XL-18S
X-A12XL-18S
Двигатель
18S FOC 150A
Электронный регулятор
PFZ4918P
Пропеллер
X-A12XL-18S Рекомендуемая конфигурация
Взлетная масса
120kg
Четырехосевой мультироторный БПЛА
Взлетная масса
180kg
Шестиосевой мультироторный дрон
Инженерный чертеж

coaxial-A12XL-draw-ru.png

Основные параметры
Название моделиX-A12XL KV64Применимый диаметр углеродной трубки50mm
Конфигурация пакетаX-A12XL-18S (Двигатель)+18S FOC 150A (Электронный регулятор)+PFZ4918P (Пропеллер)Материал проволоки, количество проволоки, цветШнур питания: 10 # AWG Красный Черный
Сигнальная линия: Тефлоновая проволока 5P
Рекомендуемые аккумуляторы14~18S (LiPo)Длина проволоки1700±5mm
Номинальное растягивающее усилие одной оси30~35kgВес всей машины, включая провода(включая Blade)5170±2%g
Номинальный эффект растягивающего усилия8.2g/W (31kg)Уровень защитыIPX6
Максимальное тяговое усилие73.4kgРабочая температура окружающей среды-20~55℃
Параметры двигателя
Размер статора111*22mmKV64
Параметры ESC
Диапазон хода дроссельной заслонки1100~1940usМаксимальное напряжение76V
Способ связиDRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
Максимальный ток (кратковременный)150A
(Открытая среда и температура≤60℃)
Способ управленияPWM/CANBEC/
Параметры лезвия
Технические характеристики и моделиPFZ4918PДлина проволоки49дюйм (1244.6mm)
Параметры испытаний
типНапряжение
(В)
Дроссель
(%)
Натяжение
(г)
Мощность
(Вт)
Крутящий
момент
(Н*м)
Скорость
вращения
(RPM)
КПД двигателя
(%)
Комплексное силовое воздействие
(gf/W)
Температура двигателя
(℃)
X-A12XL KV64
+
18S FOC 150A
+
PFZ4918P
6930%7.4977974.60100793.3515.0078
(температура окружающей среды:
25)
35%13.40115266.73122192.6112.39
40%20.40157349.20142496.9111.11
45%31.542059911.96162292.779.41
50%43.622583015.00180893.828.53
55%58.443126018.20199093.507.71
60%75.923696421.56216092.537.02
65%96.394285825.12232491.406.41
70%118.864904028.70247890.285.95
75%142.815521432.50262690.165.57
80%169.996122236.20276388.785.19
85%193.446623439.04286487.224.93
90%216.377035641.60294885.524.69
95%234.097348143.56301084.504.52
100%233.877342643.52301084.534.52
Внимание:Температура двигателя - это температура корпуса двигателя, работающего в течение 2 минут при дроссельной заслонке 80%.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Аналитическая диаграмма

Диаграмма кривой нагрузки

X-A12XL-18S-line-ru.jpg

Список упаковки

X-A12XL-18S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.