T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

V120A 24S

599.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 599 Балл

Число покупки:

599.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр
  • Загружать

Товар горячей продажи

V120A 24S
V SERIES ESC
V120A 24S
FOC Electric Modulation Advanced многофункциональная, мощная
Быстрый
отклик
высокоэф
-фективный
привод
точный
контроль
низкий
уровень шума
Быстрый
отклик
высокоэф
-фективный
привод
точный
контроль
низкий
уровень шума

Рекомендуемая конфигурация

V13L
Двигатель
V120A 24S
Электронный регулятор
G36
Пропеллер

Основные параметры

12~24S (Максимальный 105V)

HaпpЯxкeниe поддерЖки

65A

постоянный ток

135A

Максимальный ток

307g(Без линий)/460.5g

Bec

133*62*38mm

Габарит электронного pегулЯтора

Инженерный чертеж

V120A 24S-ru.png

Основные параметры
типV120A24SЭлектрическая
линия
Силиконовыйпровод-
красный/черный-
12AWG-1200mm
Außenmaßdes
elektronischen
Geschwindigkeitsreglers
133*62*38mm(ДлиHa*шиpИHa*BыcoTa)СигналлинииЭкранированный
провод-черный-
OD4.2-5C-500mm-JP-
3P*2-черная-зеленая-
зеленая,желто-серая
Gewicht(inkl.Draht)460.5gЛинияэнкодеровЭкранированный
провод-черный-
24AWG-5C-460mm-
M6Головнаячасть
самолетаM6
ПроводдвигателЯСиликоноваяпроволока-
оранжевая-12AWG-250mm
Методы
коммуникации
PWM/CAN
HaпpЯxкeниe
поддерЖки
12~24S(Максимальный105V)BECNO
непрерывный
выходныйток
65AДиапaзoнxoдa
дpocceлЯ
1040~1940
Мгновенный
выходнойток(<10s)
135AЧасTоTаобновлеHиЯ
дpocceлЯ
50~500Hz
BыЖидательноe
pассеЯние
MоЩHоCTИ
≤50mA@100VCкоростьотклика
дpocceлЯ
300ms
Список упаковки

V120A 24S-pack-ru.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.