T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT7215 30CC 10-12S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor -KV200/KV245/KV270/KV220

219.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 219 Балл

KV:
  • KV200
  • KV220
  • KV245
  • KV270
Число покупки:

219.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

AT7215-draw-20251202.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный вал KV200Вес двигателя (с проводом)550g
Размер двигателяΦ81.4*57.9mmМежфазное сопротивление27mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N22P
Диаметр валаIN10mm
OUT
10mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)10-12S
Ток холостого хода (10 В)2.4AМаксимальный ток(180 с)95A
Максимальная мощность (180 с)4400W/12S
Тип испытания продуктаДлинный вал KV220Вес двигателя(с проводом)565g
Размер двигателяΦ81.4*57.9mmМежфазное сопротивление24mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N22P
Диаметр валаIN10mm
OUT
10mm
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)10-12S
Ток холостого хода (10 В)2.4AМаксимальный ток (180 с)100A
Максимальная мощность (180 с)4500W/12S
Тип испытания продуктаДлинный вал KV245Вес двигателя(с проводом)555g
Размер двигателяΦ81.4*57.9mmМежфазное сопротивление20mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N22P
Диаметр валаIN10mm
OUT
10mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)8-10S
Ток холостого хода (10 В)2.4AМаксимальный ток (180 с)110A
Максимальная мощность (180 с)5000W/12S
Тип испытания продуктаДлинный вал KV270Вес двигателя(с проводом)560g
Размер двигателяΦ81.4*57.9mmМежфазное сопротивление17mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N22P
Диаметр валаIN10mm
OUT
10mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)8S
Ток холостого хода (10 В)2.4AМаксимальный ток (180 с)120A
Максимальная мощность (180 с)4800W/10S
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

В

Ток

A

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

г

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT7215
KV200
19*1040%44.255.64249.8134940.53218337.34/
45%44.227.41327.7538900.65023127.05
50%44.1510.26453.0843560.79528786.35
55%44.0813.28585.5748130.94634775.94
60%44.0216.59730.1652061.11040865.60
65%43.9121.80957.4056981.33749035.12
70%43.7927.161189.4761281.56257104.80
75%43.6633.601466.8565471.82165824.49
80%43.5339.601723.4068822.05073664.27
90%43.2353.832327.0175992.53789113.83
100%42.8471.553065.0982083.126105553.44
19*1040%47.856.24298.6137540.62821447.1897

(температура

окружающей

среды:/)

45%47.818.24394.1741680.74526646.76
50%47.7411.29538.8446550.89633096.14
55%47.6515.05717.0251301.07040285.62
60%47.5420.64981.0257021.32649615.06
65%47.4424.881180.3060991.54056464.78
70%47.3131.041468.5765391.84565994.49
75%47.1638.371809.8469672.16476564.23
80%47.0145.662146.3773382.45085954.00
90%46.6463.092942.1480773.018104493.55
100%46.1784.643907.5286813.758115722.96
20*1040%36.924.81177.6429590.45315618.79/
45%36.896.29231.8832950.54919328.33
50%36.838.69319.9137120.67624347.61
55%36.7811.26414.1040960.79429267.07
60%36.7214.08517.1344370.91734116.60
65%36.6516.99622.7247391.04639196.29
70%36.5721.17773.9951081.22145335.86
75%36.4427.501002.1055481.46554525.44
80%36.3232.851192.9758481.67761555.16
90%36.0644.991622.4164522.08975534.66
100%35.7858.372088.3469842.48389064.26
20*1040%41.865.71239.0133080.54417308.0383

(температура

окружающей

среды:/)

45%41.817.58316.7836790.65423877.54
50%41.7510.44435.9441240.80730086.90
55%41.6913.63568.0445440.96736496.43
60%41.6017.16713.8749171.12142785.99
65%41.5420.64857.2652621.29849545.78
70%41.3728.111162.8857781.59759875.15
75%41.2434.521423.4061651.84768564.82
80%41.1041.041686.8064912.09577254.58
90%40.7856.182291.1271472.59394234.11
100%40.4272.812943.1277263.082110373.75
20*1040%44.276.15272.1934680.61721457.88/
45%44.238.16360.8738620.74426777.42
50%44.1611.30499.1643220.91033636.74
55%44.0615.29673.6547481.08340936.08
60%43.9918.76825.3351571.25347695.78
65%43.8625.021097.3356411.53557735.26
70%43.7430.861349.8660511.81366464.93
75%43.5937.901652.1264662.10876304.62
80%43.4544.571936.4868032.35084794.38
90%43.0861.702658.5074742.901103813.90
100%42.6780.633440.9780633.439121883.54
20*1040%47.896.97333.9537130.69224647.38115

(температура

окружающей

среды:/)

45%47.859.16438.1341240.83430667.00
50%47.7712.53598.5946021.02438426.42
55%47.6916.62792.7050821.22746295.84
60%47.5423.111098.6856471.52757215.21
65%47.4428.181336.8960311.78565494.90
70%47.3034.761644.0764682.09575354.58
75%47.1243.282039.3168842.43187064.27
80%46.9551.192403.4572472.71496934.03
90%46.5271.103307.8979463.354118863.59
100%46.0293.674310.6985223.978138503.21
21*1040%36.935.36198.1229170.52818229.20/
45%36.887.22266.1632440.65522868.59
50%36.8210.16374.0536540.85629207.81
55%36.7513.47495.1840251.03135427.16
60%36.6717.10626.9943601.22141986.70
65%36.5920.60753.9546641.36147626.32
70%36.4825.92945.3650101.56154925.81
75%36.3631.981162.8153801.81063615.47
80%36.2039.171418.0557222.07272145.09
90%35.8953.721928.3962962.60788084.57
100%35.5470.322499.0167843.102104574.18
21*1040%41.866.55274.1832470.62122908.35121

(температура

окружающей

среды:/)

45%41.818.77366.6036130.75428477.77
50%41.7412.04502.4340540.93035617.09
55%41.6616.10670.6044661.15643416.48
60%41.5620.57854.7748451.37851266.00
65%41.4624.841029.6451681.58558365.67
70%41.2833.571385.7756581.98170585.09
75%41.1241.071688.6160262.28480474.77
80%40.9648.721995.5163322.56889924.51
90%40.5767.082721.2569303.167109984.04
100%40.1287.843523.6274503.739128693.65
ВниманиеТемпература двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT7215
KV220
19*1040%43.936.27275.6236670.49219567.1089

(температура

окружающей

среды:/)

45%43.888.37367.2940860.61224696.72
50%43.8211.23492.2645420.76930666.23
55%43.7215.46675.7650370.94837955.62
60%43.6220.91911.8055831.17347095.16
65%43.5025.561111.8559721.34954084.86
70%43.3931.661373.7664081.57962774.57
75%43.2538.521665.8668391.79871394.29
80%43.1145.431958.9172062.01979914.08
90%42.6662.782678.1979092.51196883.62
100%42.2384.853582.9084763.102107292.99
19*1040%47.547.13338.8839760.57423016.79/
45%47.489.50451.0944140.71828796.38
50%47.4012.85609.3049010.89935845.88
55%47.2518.81888.7355131.14445825.16
60%47.1623.961129.8059991.36054354.81
65%46.9229.011361.2764101.56962574.60
70%46.7835.261649.3668401.80671814.35
75%46.6443.922048.8173012.08682184.01
80%46.4752.442436.8976982.35391853.77
90%46.0474.623435.6483813.016105213.06
100%45.6298.874510.5490023.611118652.63
20*1040%36.635.48200.9031300.41716488.20/
45%36.587.23264.3334840.51820687.82
50%36.539.91361.8339040.65126097.21
55%36.4413.37487.1443020.79832076.58
60%36.3616.56602.2146490.94237826.28
65%36.3519.42705.9849651.07443006.09
70%36.1824.65892.0453351.24149985.60
75%36.0232.281162.8058031.48259535.12
80%35.8037.571344.8061091.64265884.90
90%35.5750.951812.5267382.01880544.44
100%35.2766.482344.8372772.40595514.07
20*1040%41.556.52270.8535020.52320917.7283

(температура

окружающей

среды:/)

45%41.508.64358.6738870.65026077.27
50%41.4211.86491.3643410.81532796.67
55%41.3015.88655.9947770.99439956.09
60%41.2219.80816.2951681.16747025.76
65%40.9925.921062.2456421.39255855.26
70%40.8632.051309.6760411.61164594.93
75%40.7239.641614.0664461.85574184.60
80%40.6146.341881.7767852.06682484.38
90%40.2663.702564.6274552.555101223.95
100%39.8983.103314.8780273.031118843.59
20*1040%43.917.02308.2336690.57022797.4087

(температура

окружающей

среды:/)

45%43.879.22404.3440710.71028447.03
50%43.7512.76558.3045350.88735656.39
55%43.6417.56766.5450001.08243465.67
60%43.5223.531024.2655441.33853675.24
65%43.3128.331226.9459131.53061144.98
70%43.1835.071514.3363391.77570654.67
75%43.0442.911846.7167532.03381064.39
80%42.9050.752177.0771072.27990424.15
90%42.5269.802967.9677892.814110193.71
100%42.1091.963871.5383653.363129003.33
20*1040%47.547.87373.9039260.65926267.02/
45%47.4810.47496.9043440.80932616.56
50%47.4014.16671.2748201.00840546.04
55%47.1920.06946.8953581.24950255.31
60%46.9826.611250.1459001.53661794.94
65%46.8232.711531.7163201.77571024.64
70%46.7239.991868.3167592.04981844.38
75%46.5649.172289.3371882.35193484.08
80%46.3659.212745.1275702.655105053.83
90%45.9680.463697.5682643.239125113.38
100%45.48106.604848.6888593.872143072.95
21*1040%36.586.27229.4030850.50019258.3984

(температура

окружающей

среды:/)

45%36.528.34304.4634270.62424167.94
50%36.4311.87432.3638390.79330767.11
55%36.3515.49563.2142240.96637436.65
60%36.2619.70714.1645761.14044226.19
65%36.1523.55851.3548811.29450305.91
70%35.9429.261051.6752281.50558495.56
75%35.7638.201365.8956651.78169235.07
80%35.6245.041604.0059581.99577404.83
90%35.3261.322165.9965412.44294074.34
100%34.9878.822756.7770402.857109443.97
21*1040%41.537.47310.3034420.62224197.80/
45%41.469.94412.3138220.77830257.34
50%41.3013.73567.1842470.97037636.63
55%41.1318.57763.9046781.19246356.07
60%41.0123.67970.9050631.40954655.63
65%40.8531.161272.8755341.68865685.16
70%40.7638.061551.3559161.94175404.86
75%40.5546.971904.4362932.22386054.52
80%40.4055.282233.3566082.47995424.27
90%40.0375.933039.8372163.042115853.81
100%39.5999.673945.5777263.615135513.43
ВниманиеТемпература двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT7215
KV245
18*1040%36.886.74248.7836810.50817216.92/
45%36.839.24340.1741470.70522076.49
50%36.7512.77469.2546290.86227635.89
55%36.6815.99586.5250481.00932915.61
60%36.5621.67792.0955681.21540155.07
65%36.4526.84978.4360141.39147034.81
70%36.3332.571183.3164511.55053244.50
75%36.1839.661434.7368071.77958324.07
80%36.0446.631680.6471801.98964253.82
90%35.6664.502299.7978642.44976103.31
100%35.5767.852413.5879772.52478213.24
18*1040%41.847.90330.4241140.56721376.4774

(температура

окружающей

среды:/)

45%41.7710.92456.0546380.73027215.97
50%41.6715.09629.0751750.91834025.41
55%41.5420.97871.0157691.17442824.92
60%41.4525.771068.3062091.31449694.65
65%41.3132.541344.1967071.56957974.31
70%41.1241.061688.6271501.85963443.76
75%40.9449.542028.1575542.12470403.47
80%40.7658.372379.1579492.37977653.26
90%40.2482.343313.2486593.06288172.66
100%40.1486.093455.7387753.16190372.62
18*1040%43.997.00307.9439930.50420156.54/
45%43.939.34410.2344500.62625206.14
50%43.8812.31540.1449340.76931045.75
55%43.7417.92784.0555700.99039845.08
60%43.6523.091007.8660331.21545584.52
65%43.5528.071222.3264401.41150904.16
70%43.4234.501497.9168821.62858303.89
75%43.2642.651844.9873501.88066743.62
80%43.1250.142161.8677562.10373923.42
90%42.7070.563013.0384612.66082682.74
100%42.2891.763879.7191133.14995702.47
18*1040%47.617.86374.2343010.58223476.27102

(температура

окружающей

среды:/)

45%47.5510.34491.6547770.72428935.89
50%47.4614.05666.9853070.89635865.38
55%47.3420.34962.7359421.16344554.63
60%47.2226.291241.4564571.42351574.15
65%47.1132.061510.0568881.63758423.87
70%46.9739.371848.9173691.88666913.62
75%46.7848.872286.2078552.18476443.34
80%46.5859.462769.4182322.52379922.89
90%46.1082.273793.0089873.12494862.50
100%45.61105.954832.7696603.648108352.24
19*1040%30.025.56167.0430370.36413438.04/
45%29.967.93237.4834530.46117357.31
50%29.9110.57316.0638560.57221696.86
55%29.8513.32397.4141920.67325886.52
60%29.7816.28484.9045230.78130196.23
65%29.7020.48608.1548900.91735605.85
70%29.5825.75761.7952811.08041675.47
75%29.4631.75935.1556531.25648135.15
80%29.3437.381096.7359691.40953924.92
90%29.0650.511467.9065661.74465594.47
100%29.0152.791531.5066611.80267504.41
19*1040%33.306.35211.6233320.40616117.6254

(температура

окружающей

среды:/)

45%33.248.96297.7437710.52420877.01
50%33.1812.23405.8542080.65126136.44
55%33.1015.64517.6745890.77731336.05
60%33.0218.94625.4749300.91536215.79
65%32.9223.78782.8053481.08942625.45
70%32.7531.641036.3358401.31851144.93
75%32.6337.451222.0261831.49257604.71
80%32.5044.111433.3365161.68164364.49
90%32.1659.751921.7071432.11378424.08
100%32.1062.452004.7672482.18480414.01
19*1040%37.007.40273.7936580.48619487.12/
45%36.9310.27379.2041200.62925186.64
50%36.8414.26525.5246000.79531576.01
55%36.7717.98661.2650100.95637595.68
60%36.6424.24888.2155281.18645995.18
65%36.4930.521113.7059641.39253684.82
70%36.3537.401359.6263861.62961884.55
75%36.2044.441608.7467481.85069504.32
80%36.0452.241882.5371022.07977264.10
90%35.6371.462545.6577682.57993853.69
100%35.5574.972664.6978712.66696473.62
19*1040%41.898.79368.0440760.66024556.6783

(температура

окружающей

среды:/)

45%41.8312.07505.0045850.82431306.20
50%41.7017.43726.7351121.01539075.38
55%41.5723.82990.3457061.28549234.97
60%41.4529.401218.6661481.51757164.69
65%41.3036.781519.0166261.80266674.39
70%41.1145.431867.7670722.07576034.07
75%40.9354.282221.6774712.34485273.84
80%40.7164.612630.0078432.65795413.63
90%40.1690.003614.5285253.421108503.00
100%40.0395.303814.6486083.570110602.90
20*1040%29.906.16184.0629980.40715378.35/
45%29.868.62257.5134070.52319877.72
50%29.7711.98356.5338020.65124977.01
55%29.7214.81440.1141420.77829706.75
60%29.6518.10536.6844640.90234506.43
65%29.5522.83674.5948301.07640546.01
70%29.4328.57840.6552051.25647465.65
75%29.2935.231031.7755651.43454315.26
80%29.1641.331205.0858701.61060375.01
90%28.8555.921613.4164402.02173604.56
100%28.7958.611687.3665262.09476014.50
20*1040%33.187.02232.9832860.46018507.9463

(температура

окружающей

среды:/)

45%33.129.88327.1337190.60023927.31
50%33.0413.41443.1541520.77029936.76
55%32.9517.21566.9945350.92035796.31
60%32.8721.01690.5448671.06741406.00
65%32.7427.05885.6452781.26548895.52
70%32.5735.231147.7357431.53058175.07
75%32.4341.831356.6560731.73765254.81
80%32.2749.371593.3963951.95272674.56
90%31.9166.332116.6069962.38488044.16
100%31.8369.762220.6670862.47491164.11
20*1040%36.686.54239.8833400.47018997.92/
45%36.638.63316.2037180.58023597.46
50%36.5611.65426.0541410.72329396.90
55%36.4815.52565.9945760.88835996.36
60%36.4119.16697.7049331.04041956.01
65%36.3223.31846.7352701.19148135.69
70%36.1431.451136.5357721.44558135.11
75%35.9338.301375.9761311.65166584.84
80%35.7644.971608.2264581.84874164.61
90%35.4360.662149.4770782.24389844.18
100%35.1178.262748.1676262.662105603.84
20*1040%41.617.78323.7337080.58623667.3194

(температура

окружающей

среды:/)

45%41.5410.33429.1341230.73229406.85
50%41.4713.98579.5145810.90036256.26
55%41.3519.09789.1050591.09644235.61
60%41.2225.671058.1656001.36054685.17
65%41.1131.221283.4859791.56562964.91
70%40.9138.231564.1663881.80472474.63
75%40.7046.801904.8667962.06882364.32
80%40.5154.902224.0371322.29591704.12
90%40.1374.502990.0478092.803110173.68
100%39.7196.513831.9983873.299127453.33
21*1040%29.947.03210.5329590.50618648.86/
45%29.8710.07300.9333620.67424128.02
50%29.7913.81411.3537470.85430047.31
55%29.7117.70525.9340841.01936036.85
60%29.6321.58639.3643981.18541706.52
65%29.5127.36807.4547471.36748836.05
70%29.3534.631016.6051091.58656605.57
75%29.2141.611215.4954331.80864155.28
80%29.0449.771445.1257302.04371844.97
90%28.6866.701912.9462672.50886204.51
100%28.6069.911999.9163432.59389114.46
21*1040%33.188.13269.9232360.56722108.1971

(температура

окружающей

среды:/)

45%33.1011.79390.2836620.75728677.35
50%33.0315.73519.4240800.94735826.90
55%32.9320.39671.4944621.15542666.35
60%32.8325.14825.1447861.34249415.99
65%32.6832.121049.6251741.60758265.55
70%32.4742.071365.9356141.93368975.05
75%32.3149.791608.7259242.18177104.79
80%32.1258.671884.2362252.42985524.54
90%31.7078.552489.6667852.926102404.11
100%31.5982.892618.5268603.034105974.05
ВниманиеТемпература двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT7215
KV270
19*1040%29.945.73171.5029980.42913507.87/
45%29.907.50224.2333420.51616987.57
50%29.8510.11301.6237410.64221207.03
55%29.7813.49401.6641400.82626416.58
60%29.7116.68495.4444710.94730886.23
65%29.6420.01592.9147781.05935275.95
70%29.5424.64727.7251441.21840725.60
75%29.4031.45924.5055911.40147985.19
80%29.2836.821078.2559001.55353094.92
90%29.0249.511437.0664971.89964814.51
100%28.7263.801832.1570142.22676154.16
19*1040%32.956.46212.7732850.41216087.5667

(температура

окружающей

среды:/)

45%32.918.45278.0536560.51020137.24
50%32.8411.47376.8440800.66525286.71
55%32.7615.30501.3245100.81030736.13
60%32.6918.89617.4648550.95036225.87
65%32.6022.71740.5051901.09041315.58
70%32.4529.88969.6356921.30249255.08
75%32.3236.421177.0660701.50956134.77
80%32.1842.861379.0064051.69762494.53
90%31.8757.481831.8770332.07475674.13
100%31.5174.612350.5575702.47189373.80
19*1040%36.637.08259.2035760.47418887.28/
45%36.569.48346.7839870.59423686.83
50%36.4812.79466.6644370.73029386.30
55%36.4217.00619.0249060.90236105.83
60%36.3421.14768.4052941.04742035.47
65%36.1828.091016.3357891.26250514.97
70%36.0634.641249.2062071.46358404.68
75%35.9241.921505.6765991.67166394.41
80%35.7948.881749.3869351.85773724.21
90%35.4466.102342.8576022.26588863.79
100%35.0386.053014.0281722.704100983.35
19*1040%41.598.51353.7640110.59023636.6891

(температура

окружающей

среды:/)

45%41.5211.30469.1444590.73029446.28
50%41.4515.44640.0749410.91136715.74
55%41.2722.58931.9855811.16346685.01
60%41.1628.471171.8760541.38655524.74
65%41.0434.551417.8564701.59763964.51
70%40.8842.191724.9068891.82572754.22
75%40.7051.672103.0073252.10482923.94
80%40.4260.752455.8676902.32991513.73
90%39.9684.333370.1583522.907104343.10
100%39.43108.824290.6589283.430113272.64
20*1040%29.986.21186.1329930.41815658.41/
45%29.948.13243.2933290.51019397.97
50%29.8811.10331.5837220.63224477.38
55%29.7814.93444.5641070.77529986.75
60%29.7218.34544.9244410.91335066.44
65%29.6422.15656.5047441.04840086.11
70%29.5227.46810.8150881.21046435.73
75%29.3635.521042.9955271.46154795.25
80%29.2341.461211.9158201.63660725.01
90%28.9355.631609.5963962.01673634.57
100%28.6171.052032.5568952.35785964.23
20*1040%32.947.07232.9232480.51618447.9269

(температура

окружающей

среды:/)

45%32.899.32306.7036060.63423237.57
50%32.8112.72417.4740340.78928926.93
55%32.7316.90552.9744460.96435286.38
60%32.6420.87681.2948011.12441036.02
65%32.5425.43827.4551281.27746925.67
70%32.3633.851095.5956141.54556435.15
75%32.2240.931318.9259731.77164104.86
80%32.0747.901536.2162981.98771234.64
90%31.7264.492045.8368982.40986074.21
100%31.3383.092602.9274142.869101273.89
20*1040%36.607.91289.5135490.54021707.49/
45%36.5510.32377.2939440.66526917.13
50%36.4713.96509.2743920.82833426.56
55%36.3619.03691.8948481.01440775.89
60%36.2723.56854.4152281.18147565.57
65%36.1231.311131.1357241.42357365.07
70%35.9838.641390.3061211.65166274.77
75%35.8246.651671.1864991.87075024.49
80%35.6854.591947.4668362.07782904.26
90%35.2873.612597.1274612.540100563.87
100%34.8193.893268.5180072.945115533.53
20*1040%41.579.36388.9539630.66827046.95106

(температура

окружающей

среды:/)

45%41.5112.32511.2343940.82233336.52
50%41.4116.87698.6848771.02541265.91
55%41.2225.281041.9254951.32453345.12
60%41.1131.761305.5759561.57863294.85
65%40.9738.691584.9063661.80172624.58
70%40.7847.431934.1167792.06282484.26
75%40.6257.092318.5971882.33793034.01
80%40.3967.272716.9675522.607103293.80
90%39.8790.823621.3282053.138122023.37
100%39.30117.244607.4187493.680137952.99
21*1040%29.967.05211.1629400.51418478.75/
45%29.919.31278.3932680.64022938.24
50%29.8412.72379.4236590.83428947.63
55%29.7417.29514.3040281.00435676.94
60%29.6421.72643.5943531.19641916.51
65%29.5725.78762.1846541.34347836.28
70%29.4332.17946.5649831.53954625.77
75%29.2739.951169.0853411.77662915.38
80%29.0948.661415.2956762.02871355.04
90%28.7265.821890.4962042.51086214.56
100%28.3483.882376.8866662.93799784.20
21*1040%32.858.14267.4631880.57921748.1373

(температура

окружающей

среды:/)

45%32.8010.72351.5235440.72027057.70
50%32.7114.62478.2439510.90033937.10
55%32.6020.05653.4743541.13641636.37
60%32.4924.87808.1547111.30848105.95
65%32.3930.11975.4250221.51755095.65
70%32.1939.621275.0754641.86866015.18
75%32.0148.451550.7758192.13974744.82
80%31.8356.471797.7961192.37582724.60
90%31.4275.902384.9666722.87199184.16
100%30.9796.812998.1671563.336114283.81
ВниманиеТемпература двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.