T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT5220B 20-25CC Airplane Fixed Wing Long Shaft Brushless Motor -KV220/KV380

139.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 139 Балл

KV:
  • KV220
  • KV380
Число покупки:

139.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный валKV220Вес двигателя ㅤ(с проводом)450g
Размер двигателяΦ60*120mmМежфазное сопротивление36mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N28P
Диаметр валаIN:10mm
OUT:8mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)6-12S
Ток холостого хода (10 В)1.8AМаксимальный токㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(180 с)70A
Максимальная мощность (180 с)2700W
Тип испытания продуктаДлинный валKV380Вес двигателя ㅤ(с проводом)465g
Размер двигателяΦ60*120mmМежфазное сопротивление11mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N28P
Диаметр валаIN:10mm
OUT:8mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)6S
Ток холостого хода (10 В)4.0AМаксимальный токㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(180 с)100A
Максимальная мощность (180 с)2200W
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT5220-B
Длинный вал
KV220
APC
18*8
40%44.304.27189.2035850.38314697.7781

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.275.57246.6639800.46018187.37
50%44.208.59379.7445920.60024466.44
55%44.1311.17492.8650550.74530096.11
60%44.0813.86611.0654730.85735025.73
65%44.0116.93611.0658390.99140805.48
70%43.9320.49900.2762321.13146685.19
75%43.8424.921092.6266561.32653234.87
80%43.7529.001092.6269691.46659244.67
90%43.5438.651682.8576141.75771424.24
100%43.3348.862116.8081412.03781853.87

FALCON

18*10

40%44.304.71208.4835260.43515297.3395

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.266.17272.9239090.53018996.96
50%44.189.60424.0045000.69725556.03
55%44.1312.30542.8449570.87131005.71
60%44.0615.45680.6953931.05536705.39
65%43.9818.85829.1057561.18542185.09
70%43.9122.54989.7961311.32848184.87
75%43.7927.631210.2065411.48654704.52
80%43.6932.511420.6568171.63457254.03
90%43.4643.511891.0974202.04968193.61
100%43.2254.712364.7579362.35478063.30

FALCON

19*10

40%44.275.10225.9834800.48217307.66106

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.246.73297.8338530.57821727.29
50%44.1510.39458.6144230.77928946.31
55%44.0713.85610.4348950.92935255.78
60%43.9917.53771.3353141.09942205.47
65%43.9221.04924.1456511.24048175.21
70%43.8225.781129.5460071.42255544.92
75%43.7130.891350.4363871.58562364.62
80%43.6135.841562.8266911.79068844.41
90%43.3747.172045.7772892.13282404.03
100%43.1159.532566.7477812.46894993.70
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT5220-B
Длинный вал
KV380
APC
18*8
40%22.028.48186.8034910.37314267.6374

(температура

окружающей

среды:/)

45%21.9611.05242.6238670.47017577.24
50%21.8317.22375.9744370.61423676.29
55%21.7421.32463.4848180.72427876.01
60%21.6326.63576.1452380.85432735.68
65%21.5331.43676.6655360.93936965.46
70%21.4137.34799.3558761.05441175.15
75%21.2444.95954.7462111.26045604.78
80%21.0951.431084.8364761.51850004.61
90%20.7866.451380.6270061.69859034.28
100%20.4382.271680.3874221.90067334.01

FALCON

18*10

40%22.029.29204.4633930.38714527.1081

(температура

окружающей

среды:/)

45%21.9711.85260.3737480.46117416.69
50%21.8716.83368.0642030.58722156.02
55%21.7323.19503.8146760.73327345.43
60%21.6128.99626.5750800.88532675.21
65%21.5034.13733.9453851.02436875.02
70%21.3740.60867.5357001.13941624.80
75%21.2148.061019.4760031.25946514.56
80%21.0754.891156.6662701.37050924.40
90%20.7072.941509.9367231.62956363.73
100%20.3490.141833.1771281.85363283.45

FALCON

19*10

40%22.0010.36227.9933700.45917187.5491

(температура

окружающей

среды:/)

45%21.9413.29291.5337390.53720386.99
50%21.8418.44402.6741550.68525846.42
55%21.6726.22568.2646350.84231685.58
60%21.5333.20714.6150311.01438075.33
65%21.4238.67828.2753251.11442335.11
70%21.2845.61970.3056241.22646844.83
75%21.1054.161142.7859241.36452504.59
80%20.9561.711292.6861721.47956974.41
90%20.5879.401634.4166401.71667034.10
100%20.2196.831956.9070201.92175163.84
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.