T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT4120 Long Shaft 3D Fixed Wing Airplane Power-KV250/KV500/KV560

109.99

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 109 Балл

Число покупки:

109.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный валKV250Вес двигателя(с проводом)304g
Размер двигателяΦ50*69mmМежфазноесопротивление76mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:6mm
OUT:6mm
Номинальное рабочее напряжение(Lipo)12S
Ток холостого хода (10 В)1.0AМаксимальный ток(180 с)45A
Максимальная мощность (180 с)2100W
Тип испытания продуктаДлинный валKV500Вес двигателя(с проводом)305g
Размер двигателяΦ50*69mmМежфазноесопротивление21mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:6mm
OUT:6mm
Номинальное рабочее напряжение(Lipo)6S
Ток холостого хода (10 В)2.0AМаксимальный ток(180 с)75A
Максимальная мощность (180 с)1700W
Тип испытания продуктаДлинный валKV560Вес двигателя(с проводом)300g
Размер двигателяΦ50*69mmМежфазноесопротивление16mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:6mm
OUT:6mm
Номинальное рабочеенапряжение(Lipo)6S
Ток холостого хода (10 В)2.4AМаксимальный ток(180 с)80A
Максимальная мощность (180 с)1800W
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT4120
Длинный вал
KV250
APC
15*8
40%44.322.70119.6338800.20310128.4665

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.333.30146.1142870.24812358.45
50%44.304.56201.8348380.31915747.80
55%44.256.75298.5954220.41120146.75
60%44.238.19362.2358320.47823316.43
65%44.219.84434.8662430.55827126.24
70%44.1412.69560.1167160.65331465.62
75%44.1015.43680.2571320.74935865.27
80%44.0418.63820.6475650.85740674.96
90%43.9126.061144.2082881.07149344.31
100%43.7336.521596.9389631.34755043.45
APC
15*10
40%44.303.05135.0738280.24911048.1887

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.283.86171.0842050.30013217.72
50%44.265.15228.1247160.37516627.29
55%44.217.77343.4053170.49221686.31
60%44.189.61424.7357130.56524765.83
65%44.1411.97528.3161540.67129145.52
70%44.0815.06663.5865650.77533555.06
75%44.0317.80783.7269530.87937714.81
80%43.9621.72954.6873630.99742404.44
90%43.8030.961355.9080121.27647313.49
100%43.6142.301844.4986181.54556093.04
APC
16*8
40%44.373.25144.0939370.25712538.70HOT

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.373.99177.0942780.30414858.39
50%44.335.53245.3748240.38918997.74
55%44.297.96352.3853890.49824226.87
60%44.2510.12447.9058100.59028506.36
65%44.1912.62557.8061950.68833025.92
70%44.1415.97704.9666520.80838525.46
75%44.0719.57862.4470520.93143795.08
80%44.0024.051058.2374851.07750164.74
90%43.8532.701433.9681121.30159524.15
100%43.6345.731995.2086761.60367173.37
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT4120
Длинный вал
KV500
APC
15*8
40%22.476.81153.1342520.25212227.9879

(температура

окружающей

среды:/)

45%22.448.40188.4546030.29114207.53
50%22.4110.07225.6849010.33016037.10
55%22.3712.34276.1252550.38518676.76
60%22.3215.19339.1456370.44821746.41
65%22.2718.63414.7260300.52525336.11
70%22.1922.75504.9164410.60028785.70
75%22.1227.01597.5468170.67532295.40
80%22.0531.62697.0771530.75535835.14
90%21.8642.70933.2878050.92943514.66
100%21.7549.311072.4781351.02047144.40
APC 15*1040%22.495.40121.4436800.23610278.46HOT

(температура

окружающей

среды:/)

45%22.467.19161.6240970.29412817.93
50%22.3612.00268.2546880.39317016.34
55%22.3215.15338.1351760.46420205.97
60%22.2518.98422.4355730.54523715.61
65%22.1922.88507.7159140.62327005.32
70%22.1227.55609.3562880.71030525.01
75%22.0133.85744.8766870.80334344.61
80%21.9040.20880.5070300.90038154.33
90%21.6555.071192.3275551.11143243.63
100%21.4070.411506.6579521.30146703.10
APC
16*8
40%22.448.73195.8142940.31415187.7598

(температура

окружающей

среды:/)

45%22.4010.71240.0246360.36417657.35
50%22.3513.87309.8450710.44021236.85
55%22.2817.61392.2954990.52825506.50
60%22.2122.03489.3059270.62229796.09
65%22.1227.16600.8663340.71934275.70
70%22.0332.72720.9367150.82438855.39
75%21.9438.56845.9670750.92243055.09
80%21.8245.23986.9674051.02447424.80
90%21.5462.331342.7980351.27058014.32
100%21.4965.441406.2381081.31859674.24
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT4120
Длинный вал
KV560
APC
14*7
40%22.449.30208.8252850.27214216.8179

(температура

окружающей

среды:/)

45%22.4111.47256.9357040.32316676.49
50%22.3813.30297.5360110.35718326.16
55%22.3315.78352.3663650.40820875.92
60%22.2818.84419.7767590.46823745.66
65%22.2222.57501.5372420.53126765.34
70%22.1527.13600.9276780.61030495.07
75%22.0731.63698.1480540.68433954.86
80%21.9737.50823.8184650.77637794.59
90%21.7252.461139.4992860.97746164.05
100%21.6159.471284.9895811.06549093.82
APC
15*8
40%22.439.90222.1547960.32015627.0398

(температура

окружающей

среды:/)

45%22.4012.15272.1551520.37418296.72
50%22.3415.29341.6655820.44521686.34
55%22.2719.32430.2560490.52825585.95
60%22.2023.78527.8864750.61229515.59
65%22.1129.15644.4569340.70933845.25
70%22.0135.31777.0773580.80638284.93
75%21.8942.25924.7877310.91643144.66
80%21.7948.351053.4580461.00847074.47
90%21.4966.591431.1286891.25353113.71
100%21.3276.781637.3289791.37655803.41
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.