T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

VZ28*10.8

259.90

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 259 Балл

Число покупки:

259.90

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

vz detail1

Серия VZ
пропеллеры VTOL

Преодолейте ограничения производительности традиционных        пропеллеров для мультироторов.        Пропеллеры серии VZ обеспечивают превосходную мощность,        долговечность и легкий вес для применения в VTOL

Что нужно пропеллеру VTOL?

Высокая прочность, высокая        жесткость и легкий вес

Высокая прочность

Выдерживает огромные центробежные нагрузки и переменные              нагрузки, вызванные маневрами при высоких RPM, предотвращая              разрушение конструкции

Высокая жесткость

Обеспечивает безопасный зазор между лопастями в компактных              конструкциях, подавляет аэроупругую деформацию и предотвращает              флаттер

Легкая конструкция

Уменьшает момент инерции для достижения быстрой реакции тяги и              более высокой пропускной способности системы управления полетом

Превосходная аэродинамическая        конструкция

Уникальные два режима работы VTOL—вертикальный взлет/посадка и        крейсерский полет—требуют новых возможностей пропеллера

Фаза вертикального              взлета и посадки

Требует высокой тяги и мощности,              максимальной подъемной силы от              диска пропеллера при              ограниченной площади лопастей

Фаза крейсерского полета

Когда пропеллер перестает вращаться,              необходимо минимизировать              сопротивление профиля, чтобы              снизить потребление энергии и              достичь «незаметной» эффективности              с низким сопротивлением

Стабильность перехода:
сопротивление сложным        помехам в поле потока

Экстремальные проблемы, связанные с большим углом атаки, низкой        скоростью и нестабильным полем потока, в сочетании с недостаточной        прочностью и плохой стабильностью перехода традиционных        лопастей, делают эту область подверженной авариям

Нестабильные поля потока при большом            угле атаки

Воздушное судно работает при больших углах атаки и низких скоростях            в чрезвычайно сложной среде потока

Асимметричный воздушный поток

Значительный угол между входящим потоком и осью вращения вызывает            асимметричный воздушный поток, поступающий на диск пропеллера

Сильные периодические колебания

Локальные силы, действующие на лопасть, резко колеблются при каждом            обороте, вызывая флаттер и значительные колебания тяги

Для решения проблем, связанных с использованием          традиционных пропеллеров          в системах VTOL (вертикального взлета и посадки)

мы представляем пропеллеры серии VZ

Технические характеристики          пропеллеров серии VZ

Передовые композитные материалы и исключительная аэродинамическая          конструкция работают в синергии, обеспечивая стабильную          эффективность, надежность и управляемость выходной мощности

Конструкция,              устойчивая к изгибу              и скручиванию

Оптимизированная ориентация и соотношение волокон максимально увеличивают              прочность и жесткость

Препрег-прессование              для интегрированного              формования

Пористость продукта менее 1%, что обеспечивает стабильное и над

Пенопластовый              сердечник PMI

Легкий высокопрочный материал сердечника эффективно увеличивает

30%

Прочность на изгиб

Значительно повышенная              ударопрочность и              сопротивление              деформации для большей              долговечности в сложных              условиях эксплуатации

20%

Торсионная жесткость

Оптимизированная              эффективность передачи              мощности снижает потери              энергии во время работы

Оптимизация корня лопасти:        конструкция с резервированием        безопасности

Толщина корня лопасти оптимизирована для обеспечения        структурного резервирования при одновременном снижении        нагрузки на соединительные болты

V30 пропеллеры

VZ30 пропеллеры

Аэродинамический приоритет:        разработано для высокой тяги VTOL

Специальный            профиль крыла            с высоким            отношением            подъемной            силы к лобовому            сопротивлению

Оптимизировано для условий VTOL с целью повышения максимального            коэффициента подъемной силы

Форма лопасти            с низким            сопротивлением при            крейсерском полете

Улучшенные аэродинамические границы лопасти снижают сопротивлен

Специализированный            наконечник лопасти

Оптимизированная конструкция наконечника ослабляет силу вихря и

Индивидуальный сервис по        пропеллерам VTOL:        от 10 до 100 дюймов

Поддерживает точное соответствие различным спецификациям шага          и двигателямПолностью собственные исследования и разработки          обеспечивают стабильное          и контролируемое качество

Аэродинамический/            конструкционный            дизайн

Изготовление            форм

Композитное            формование

Тестирование            и валидация

① Схемы внешнего вида и визуализации продуктов в этом документе приведены только для        справки;        фактический продукт имеет преимущественную силу.

② Данные об улучшении прочности на изгиб и жесткости на кручение получены в        результате сравнительных        испытаний пропеллеров серии VZ и пропеллеров серии G.

③ Данные о снижении сдвиговой нагрузки на болты получены на основе сравнительного        моделирования        установочных болтов для пропеллеров серии VZ и пропеллеров серии V.

④ Приведенные выше данные испытаний были получены в определенных условиях с        использованием        оборудования в лаборатории нашей компании. Фактические данные и параметры могут незначительно        отличаться в зависимости от условий испытаний, платформы, программного обеспечения и других факторов.

Инженерный чертеж

VZ28x10.8-draw-ru.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Диaмeтp (Inch)28(711.2mm)МатериалКомпозит из углеродного волокна на основе смолы + пенопластовый сердечник PMI
Шarвинтa (Inch)10.8(274.4mm)Обработка поверхностиМатовая
Средний вес одного лопасти (g)80ТипЦельный прямой пропеллер
Рекомендуемая максимальное RPM (RPM)5900ПрименениеБеспилотные летательные аппараты VTOL с фиксированным крылом, режим мультикоптера
Рекомендуемая максимальное тяга (kg)26.4Соединения и размерыКрепление с фланцем, центральное отверстие Ø4 мм, болтовой круг Ø12 мм, с 2x Ø3 мм монтажными отверстиями
Экстремальная RPM (RPM)6600РекомендацииРекомендуемое решение:V505 KV260+FLAME 60A
Экстремальная тяга (kg)33

Параметры испытаний Экспорт в Excel
Температура окружающей среды 22 °C
Высота над уровнем моря 25 m
скоростьвращения
(RPM)
Крутящиймомент
(N·m)
Обычноенатяжeние
(gf)
Выходная мощность
(W)
Эффектсилы
(gf/W)
vz28x11-draw.png12000.37105746.7722.59
16000.611808102.5917.63
20000.942823196.8314.34
24001.354101340.4812.04
28001.865642544.5310.36
32002.457447819.979.08
36003.1295141177.808.08
40003.89118451628.987.27
44004.74144402184.526.61
48005.68172972855.406.06
52006.71204183652.625.59
56007.82238024587.155.19
60009.02274495669.984.84
640010.31313606912.124.54
660010.99334147596.354.40
Важные примечания
Данные могут различаться в зависимости от различных стандартов испытаний из-за таких факторов, как оборудование, методология и окружающая среда.
Убедитесь в совместимости монтажных отверстий пропеллера и двигателей. Подробности см. на чертеже выше.
Список упаковки

VZ28x10.8-pack-ru.png

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.