T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT1050 150CC

679.00

Доступный балл: 679 Балл Подарочный балл: 679 Балл

Число покупки :

679.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

AT1050

Двигатель с неподвижным крылом AT1050

Двигатель 150CC идеальная альтернатива

AT1050

Рекомендуемый протокол

AT1050

AT1050

Мониторинг частоты
вращения двигателя в
режиме реального времени

Мониторинг частоты
вращения
двигателя в режиме
реального времени

AT1050

Может быть настроен и установлен кодер,
чтобы контролировать безопасную скорость
полета в режиме реального времени

AT1050

Съемное сиденье для весла для различных областей применения

AT1050

Подходит для установки лопастей весла, таких как встроенное весло с фиксированным крылом и складное весло. Запирать весло удобно и безопасно

AT1050

Эффективное охлаждение
Увеличенный срок службы

AT1050

Нижний радиатор

Инженерный чертеж
1050.jpg
Основные параметры Экспорт в Excel
Модель двигателяAT1050Рейтинг термостойкости магнитов180℃
Размеры внешнего вида двигателяΦ110.6*119.8mmТолщина свинца x длинаЭмалированная проволока 100мм
Статорный процессУстойчив к высокотемпературному покрытию при температуре 150 °CТемпературная стойкость эмалированной проволоки220℃
Количество этапов слота24N28PВыдерживаемое напряжение катушки1000V/5s
Диаметр вала двигателяIN:15mm
OUT:12mm
Стандарт динамическойбалансировки ротора≤30mg
Тип подшипникаПодшипник 6902/6202ZZРазмер упаковки246*162*139mm
Produkttestmodell90Ток холостого хода (15V)5.6A
Максимальная устойчивая мощность8000WМаксимальный ток135A
Номинальное рабочее напряжение (LiPo)24SМежфазное сопротивление7.2mΩ
Максимальноетяговое усилие36kgВес двигателя (с проводом)2600g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
тип

Проп
еллер

Точка
дросселя

(%)

Напр
яжение

(В)
Ток
(A)

Входная
мощность
(Вт)

Скорость
вращения
(RPM)
Крутящий
момент
(Н*м)

Нат
яжение

(г)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)
AT1050
KV90
29*1240%88.2631.15274940194.91137405.00101
(температура
окружающей
среды:
28℃)
45%88.1537.89334043125.68158914.76
50%87.9650.67445747887.09197424.43
55%87.7961.63541151148.22227474.20
60%87.6466.08579152468.65239654.14
65%87.5072.19631754069.26256264.06
70%87.3779.596954558210.00274283.94
75%87.2488.257698577110.78294373.82
80%87.1296.538409593811.55311893.71
90%86.87112.399764623812.93339043.47
100%86.48139.7712087661115.06366663.03
30*1040%88.3130.17266540334.69135665.0998
(температура
окружающей
среды:
28℃)
45%88.2136.97326143385.42157724.84
50%88.0249.28433747986.77196814.54
55%87.8759.77525151177.91226604.31
60%87.8464.14563452478.33239114.24
65%87.8270.23616754078.91254654.13
70%87.7777.66681655889.63273984.02
75%87.6785.787521577310.38293143.90
80%87.6293.258170594111.02309353.79
90%87.42108.639496624912.33332353.50
100%87.12134.4511712660014.37361293.08
30*1240%88.2731.68279738255.17142935.11HOT
(температура
окружающей
среды:
28℃)
45%88.1538.79341941106.03165664.85
50%88.0446.74411543976.96191074.64
55%87.7167.80594749779.21248084.17
60%87.6273.17641151129.74261764.08
65%87.5080.247022527110.45278853.97
70%87.3788.347718544411.20297263.85
75%87.2397.448499562012.01317253.73
80%87.08107.119327579212.85337423.62
90%86.84124.5810819607614.37358653.31
100%86.40152.2713156641416.59386962.94
Примечание: Температура двигателя - это температура обода в течение 3 минут работы двигателя при 100% дроссельной заслонке.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Список упаковки
50俄.jpg
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.