T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT1030 110CC

599.00

Доступный балл: 599 Балл Подарочный балл: 599 Балл

Число покупки :

599.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

AT1030

Двигатель с неподвижным крылом AT1030

Двигатель 110CC идеальная альтернатива

AT1030

Рекомендуемый протокол

AT1030

AT1030

Мониторинг частоты
вращения двигателя в
режиме реального времени

Мониторинг частоты
вращения
двигателя в режиме
реального времени

AT1030

Может быть настроен и установлен кодер,
чтобы контролировать безопасную скорость
полета в режиме реального времени

AT1030

Съемное сиденье для весла для различных областей применения

AT1030

Подходит для установки лопастей весла, таких как встроенное весло с фиксированным крылом и складное весло. Запирать весло удобно и безопасно

AT1030

Эффективное охлаждение
Увеличенный срок службы

AT1030

Нижний радиатор

Инженерный чертеж
1030.jpg
Основные параметры Экспорт в Excel
Модель двигателяAT1030Рейтинг термостойкости магнитов180℃
Размеры внешнего вида двигателяΦ110.6*99.8mmТолщина свинца x длинаЭмалированная проволока 100мм
Статорный процессУстойчив к высокотемпературному покрытию при температуре 150 °CТемпературная стойкость эмалированной проволоки220℃
Количество этапов слота24N28PВыдерживаемое напряжение катушки1000V/5s
Диаметр вала двигателяIN:15mm
OUT:12mm
Стандарт динамическойбалансировки ротора≤30mg
Тип подшипникаПодшипник 6902/6202ZZРазмер упаковки246*162*139mm
Produkttestmodell90Ток холостого хода (15V)3.6A
Максимальная устойчивая мощность4000WМаксимальный
ток
93A
Номинальное рабочее напряжение (LiPo)24SМежфазное сопротивление12mΩ
Максимальноетяговое усилие28kgВес двигателя (с проводом)1800g
Параметры испытаний Экспорт в Excel
тип

Проп
еллер

Точка
дросселя

(%)

Напр
яжение

(В)
Ток
(A)

Входная
мощность
(Вт)

Скорость
вращения
(RPM)
Крутящий
момент
(Н*м)

Натя
жение

(г)
Эффект
силы
(г/Вт)
Температура
двигателя
(℃)

AT1030
KV90

26*1240%88.4719.48172339543.0689275.18103
(температура
окружающей
среды:
33℃)
45%88.4023.95211742723.56104004.91
50%88.2632.86290048014.53132024.55
55%88.1539.57348851275.22150964.33
60%88.0942.71376352725.52159994.25
65%88.0247.13414854605.95172294.15
70%87.9452.14458556516.41185834.05
75%87.8657.06501358246.86198673.96
80%87.8061.28538059657.26209903.90
90%87.6172.93639062998.25239113.74
100%87.3192.39806767339.75279383.46
27*1040%88.4319.62173540433.0393655.40109
(температура
окружающей
среды:
33℃)
45%88.3523.70209443403.51108565.19
50%88.1735.94316950294.81148164.68
55%88.1139.04344051815.13158124.60
60%88.0542.43373653355.47168304.51
65%87.9846.87412355275.91181464.40
70%87.8951.80455357146.36194784.28
75%87.8256.27494158726.77206884.19
80%87.7460.45530460217.17218434.12
90%87.5373.77645764008.27249703.87
100%87.2291.90801568119.66286383.57
27*1240%88.4520.68182938773.3999485.44HOT
(температура
окружающей
среды:
33℃)
45%88.3625.56225941883.98115795.13
50%88.2433.47295346204.88142054.81
55%88.0644.42391150806.04173984.45
60%87.9849.06431652606.50187404.34
65%87.8954.24476754397.01201914.24
70%87.7959.86525656187.52216164.11
75%87.7065.39573557848.01230324.02
80%87.6171.18623659438.52243213.90
90%87.4084.54738962619.60272583.69
100%87.14104.679122667411.15299683.29
Примечание: Температура двигателя - это температура обода в течение 3 минут работы двигателя при 100% дроссельной заслонке.
(Данные параметры были получены в результате тестирования независимой платформы T-MOTOR . Только для справки выбора типа. Право на окончательную интерпретацию принадлежит T-MOTOR)
Список упаковки
30俄.jpg
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.