T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT2814

49.99

Доступный балл: 2500 Балл Подарочный балл: 49 Балл

KV :
  • KV1050
  • KV900
  • KV1200
Число покупки :

49.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж
工程图.jpg
Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный валKV900Вес двигателя(с проводом)108g
Размер двигателяΦ35.2*54.5mmМежфазноесопротивление82mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:5mm
OUT:5mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)3-4S
Ток холостого хода (10 В)1.2AМаксимальный ток(180 с)45A
Максимальная мощность (180 с)650W

Тип испытания продуктаДлинный валKV1050Вес двигателя(с проводом)107g
Размер двигателяΦ35.2*54.5mmМежфазноесопротивление35mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:5mm
OUT:5mm
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)3-4S
Ток холостого хода (10 В)1.5AМаксимальный ток(180 с)50A
Максимальная мощность (180 с)700W

Тип испытания продуктаДлинный валKV1200Вес двигателя(с проводом)108g
Размер двигателяΦ35.2*54.5mmМежфазноесопротивление26mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:5mm
OUT:5mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)3-4S
Ток холостого хода (10 В)1.8AМаксимальный ток (180 с)55A
Максимальная мощность (180 с)800W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT2814
Длинный вал
KV900

APC

10*5.5

40%15.196.5499.3964330.1056876.9171

(температура

окружающей

среды:/)

45%15.177.72117.1068330.1197636.52
50%15.158.96135.7371790.1348576.31
55%15.1210.24154.8674700.1499466.11
60%15.1011.45172.9877750.16210215.90
65%15.0812.90194.5480860.17211135.72
70%15.0414.98225.3085150.19712345.48
75%15.0017.28259.1889150.21813755.31
80%14.9520.11300.7293560.24215235.07
85%14.9023.55350.7297910.27217024.85
90%14.8426.79397.61102160.29518314.60
95%14.7929.89442.00104640.32119844.49
100%14.7929.81440.87104530.31919764.48

APC

11*5.5

40%15.186.83103.7160280.1187447.1793

(температура

окружающей

среды:/)

45%15.168.18123.9364110.1348476.84
50%15.139.55144.5767500.1509466.55
55%15.1110.93165.2070780.16510376.28
60%15.0812.68191.1674070.18511546.04
65%15.0415.03226.0977730.21013055.77
70%14.9917.61264.0181710.23414565.51
75%14.9520.26302.9685650.26015985.27
80%14.8923.65352.3089480.29117815.06
90%14.7731.16460.1897290.34820994.56
100%14.7234.23503.6499270.37022164.40
APC
12*6
40%11.425.0657.7743480.0875239.0568

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.406.0969.4146510.1016048.70
50%11.397.1581.4149280.1136798.35
55%11.378.2894.1651640.1267568.03
60%11.359.50107.8454560.1398387.77
65%11.3111.26127.3657530.1599517.47
70%11.2813.36150.6761230.17910697.10
75%11.2415.83177.8964670.20412106.80
80%11.2018.43206.3367840.22613346.47
90%11.0924.46271.3473950.27516135.95
100%11.0527.02298.6776010.29117205.76

APC

13*6.5

40%11.415.5663.4139430.1055789.1182

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.406.5774.8541770.1166518.70
50%11.387.7488.0644370.1337388.38
55%11.359.40106.7147700.1538507.96
60%11.3111.68132.1151460.1779887.48
65%11.2714.08158.6654650.20511317.13
70%11.2217.03191.1058030.23212856.73
75%11.1719.80221.2060820.25914256.44
80%11.1222.89254.5463550.28715736.18
90%11.0129.95329.6568860.33718565.63
100%10.9632.64357.7570470.35719535.46
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT2814
Длинный вал
KV1050

APC

10*5.5

40%15.158.71131.9970220.1278016.0778

(температура

окружающей

среды:/)

45%15.1210.45157.9374410.1459165.80
50%15.0911.87179.2077640.16010085.63
55%15.0613.90209.3781820.18011285.39
60%15.0315.62234.8085110.19712195.19
65%14.9917.82267.2188760.21413475.04
70%14.9520.20302.0093320.23214524.81
75%14.9023.42348.9397630.26116254.66
80%14.8327.59409.06102680.29118024.41
90%14.6736.92541.62111330.35221694.00
100%14.6239.83582.49112970.37022743.90

APC

11*5.5

40%15.149.26140.2165630.1439046.4593

(температура

окружающей

среды:/)

45%15.1111.13168.1469540.16510336.14
50%15.0713.12197.7873230.18611585.85
55%15.0415.13227.5576780.20712875.66
60%14.9917.70265.3580580.23014305.39
65%14.9420.90312.2284550.26016005.13
70%14.8923.91356.0188290.28517494.91
75%14.8128.74425.5592980.32519794.65
80%14.7333.27490.0997080.36021724.43
90%14.5743.03627.03103840.42125033.99
100%14.5246.09669.24105180.43725533.82
APC
12*6
40%11.396.8277.6647190.1056328.1357

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.378.2894.0850800.1227277.73
50%11.349.72110.2453590.1388237.46
55%11.3111.36128.4556390.1539157.12
60%11.2813.38150.9659840.17310366.87
65%11.2415.83177.8763290.19511696.57
70%11.1918.58207.9566670.21913096.29
75%11.1421.79242.7569920.24514646.03
80%11.0725.81285.7473720.27516325.71
90%10.9532.90360.3579230.31918945.26
100%10.9036.08393.2881460.33819885.05

APC

13*6.5

40%11.397.0880.6641880.1196728.3379

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.368.6398.0445030.1407707.86
50%11.3310.53119.3348320.1608867.43
55%11.2813.32150.2652160.18910527.00
60%11.2416.03180.1355690.21511996.66
65%11.1819.35216.3459210.24513636.30
70%11.1223.02255.8962640.27215165.92
75%11.0626.36291.6065260.29916655.71
80%11.0030.04330.4767810.32318045.46
90%10.8638.58419.0872830.37920975.00
100%10.8042.37457.6674300.39921964.80
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT2814
Длинный вал
KV1200
APC
9*6
40%15.1011.63175.6082050.1418684.9485

(температура

окружающей

среды:/)

45%15.0613.82208.0787040.1609784.70
50%15.0315.84238.1191620.17710854.55
55%14.9918.17272.2695190.19511794.33
60%14.9520.40304.9898440.21312554.11
65%14.9122.93341.80102070.23413543.96
70%14.8526.00386.18106300.25814633.79
75%14.7830.26447.22110850.28916113.60
80%14.7134.78511.54116110.32017603.44
90%14.5445.13656.04124790.37920443.12
100%14.4649.57716.86127880.40221523.00

APC

10*5.5

40%15.0812.35186.3277240.1579815.2797

(температура

окружающей

среды:/)

45%15.0514.40216.6881360.17510935.04
50%15.0017.11256.7185830.19712404.83
55%14.9619.78295.9589850.21913704.63
60%14.9122.58336.6393520.24114974.45
65%14.8725.20374.6197120.26216204.33
70%14.8029.08430.36101690.29017794.13
75%14.7233.92499.21106150.32419823.97
80%14.6438.94569.96110520.35521693.81
90%14.4450.56730.26118620.42025193.45
100%14.3754.64785.36120290.43626163.33

APC

10*5.5

40%11.368.6498.0863370.1026356.4766

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.3310.24115.9467070.1167226.23
50%11.3011.84133.7770330.1308126.07
55%11.2713.34150.4473660.1428885.90
60%11.2514.79166.4676440.1519495.70
65%11.2216.53185.5279260.16510375.59
70%11.1918.79210.1982650.17911425.44
75%11.1421.19236.1386070.19912445.27
80%11.0824.79274.7190780.22213865.05
90%10.9532.66357.6598800.26816554.63
100%10.9035.83390.52100770.28517674.52

APC

11*5.5

40%11.359.00102.1258720.1097126.9782

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.3210.79122.1262610.1258106.63
50%11.2912.54141.5465770.1409056.39
55%11.2514.42162.2668850.15610046.19
60%11.2216.37183.6471900.17111015.99
65%11.1719.15213.9775430.19412385.79
70%11.1321.68241.3278300.21413545.61
75%11.0625.69284.1982170.24015155.33
80%11.0029.55325.0986050.26616705.14
90%10.8637.99412.6892810.31419494.72
100%10.8041.64449.8295030.33220444.54
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки
俄.jpg
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.