T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT2820

59.99

Доступный балл: 3000 Балл Подарочный балл: 59 Балл

KV :
  • KV1050
  • KV880
  • KV1250
Число покупки :

59.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж
工程图.jpg
Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный валKV880Вес двигателя(с проводом)139g
Размер двигателяΦ35.2*63.5mmМежфазноесопротивление39mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:5mm
OUT:5mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)3-4S
Ток холостого хода (10 В)1.6AМаксимальный ток (180 с)45A
Максимальная мощность (180 с)700W

Тип испытания продуктаДлинный валKV1050Вес двигателя(с проводом)139g
Размер двигателяΦ35.2*63.5mmМежфазноесопротивление28mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:5mm
OUT:5mm
Номинальное рабочеенапряжение(Lipo)3-4S
Ток холостого хода (10 В)2.0AМаксимальный ток(180 с)65A
Максимальная мощность (180 с)900W

Тип испытания продуктаДлинный валKV1250Вес двигателя(с проводом)141g
Размер двигателяΦ35.2*63.5mmМежфазноесопротивление16mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:5mm
OUT:5mm
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)3-4S
Ток холостого хода (10 В)2.7AМаксимальный ток(180 с)70A
Максимальная мощность (180 с)1000W

Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT2820
Длинный вал
KV880
APC
11*7
40%15.158.76132.7959810.1528566.4491

(температура

окружающей

среды:/)

45%15.1210.26155.2263330.1719556.15
50%15.1011.91179.7566750.19010645.92
55%15.0713.53203.9369900.20911625.70
60%15.0415.15227.8572550.22712665.56
65%15.0017.47261.9975960.24513905.30
70%14.9620.06300.0279750.27815435.14
75%14.9123.03343.2883300.31217074.97
80%14.8426.77397.3087090.34818934.77
90%14.7035.62523.4794480.41522754.35
100%14.6439.03571.3096850.44323624.13
APC
12*6
40%15.158.88134.4357380.1579467.04HOT
45%15.1210.58159.9561140.17610776.73
50%15.0912.29185.4864610.19511946.44
55%15.0614.01211.0367340.21513206.25
60%15.0315.95239.6670330.24214376.00
65%14.9818.74280.6774220.27016165.76
70%14.9321.84326.0278010.30317935.50
75%14.8725.25375.3681410.33719925.31
80%14.8029.60438.0185140.38222305.09
90%14.6637.97556.4391740.44425964.67
100%14.5942.00612.7194130.47227554.50

APC

13*6.5

40%11.416.5975.2241680.1046428.5381

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.397.8889.7444410.1147368.21
50%11.369.29105.5446920.1328317.87
55%11.3410.67120.9849510.1489237.63
60%11.3112.23138.3752110.16710267.42
65%11.2814.17159.8255240.18911437.15
70%11.2316.88189.6658620.21613036.87
75%11.1819.77221.1761620.24514506.56
80%11.1422.83254.2564640.27416146.35
90%11.0229.90329.3870180.33219225.84
100%10.9732.73359.0972250.34920395.68
APC
14*7
40%11.397.1281.1538560.1357088.7394

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.378.3795.1940900.1517968.36
50%11.359.86111.9243260.1729008.04
55%11.3211.67132.0445570.19710237.75
60%11.2714.49163.3349050.22911887.27
65%11.2217.27193.8252380.25913416.92
70%11.1720.42228.1655150.29215046.59
75%11.1124.03266.9558070.32616786.29
80%11.0428.30312.3860930.36518645.97
90%10.9136.09393.8765340.42421545.47
100%10.8639.48428.6366910.44722695.29
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT2820
Длинный вал
KV1050

APC

11*5.5

40%15.1011.63175.5870440.16810455.9596

(температура

окружающей

среды:/)

45%15.0613.78207.5774540.19211845.71
50%15.0216.06241.2678360.21313145.44
55%14.9818.36275.0781610.23514485.27
60%14.9420.74309.9484830.25315775.09
65%14.9122.92341.6087410.27716994.97
70%14.8525.91384.8090930.30218474.80
75%14.7830.29447.7195480.34320704.62
80%14.7134.91513.4699760.37922664.41
90%14.5345.49661.09107260.45926914.07
100%14.4252.39755.33110480.50228603.79
APC
11*8
40%15.0812.57189.5563160.19710345.46HOT
45%15.0315.40231.5267750.22811905.14
50%14.9917.93268.7171620.25413244.93
55%14.9420.73309.7474520.28214764.77
60%14.8923.85355.0978260.31116154.55
65%14.8227.90413.5582470.34717894.33
70%14.7731.10459.3485700.37519314.20
75%14.6836.36533.7889980.41921354.00
80%14.5942.03613.1394050.46023313.80
90%14.3954.37782.26100430.54726953.45
100%14.2860.78867.87103560.58128233.25
APC
12*6
40%11.358.84100.3651870.1297657.6282

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.3210.43118.0754760.1478647.32
50%11.2912.23138.1457900.1659697.01
55%11.2613.94156.9660950.18110646.78
60%11.2315.61175.3563440.19711616.62
65%11.2017.40194.9766090.21212496.41
70%11.1620.23225.7269630.23713996.20
75%11.1123.16257.2172540.26215395.98
80%11.0427.34301.7576360.29717395.76
90%10.9035.69389.1882690.35620775.34
100%10.8340.02433.5385490.38522155.11

APC

13*6.5

40%11.349.19104.2246240.1478097.7697

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.3111.11125.6349540.1689317.41
50%11.2713.29149.8452680.19110637.10
55%11.2415.42173.2855080.21411926.88
60%11.2117.51196.2357880.23513036.64
65%11.1421.32237.4261610.26814876.26
70%11.0824.78274.5764700.30116676.07
75%11.0128.76316.7668140.32918335.79
80%10.9433.15362.7171400.36320075.53
90%10.7843.09464.6077060.42523515.06
100%10.7147.69510.5579380.45524964.89
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT2820
Длинный вал
KV1250
APC
9*6
40%15.0215.68235.5890260.17210454.4498

(температура

окружающей

среды:/)

45%14.9818.29273.9794370.19411664.25
50%14.9321.14315.7099750.21612904.09
55%14.8824.08358.32103910.23814083.93
60%14.8426.45392.53107660.25515143.86
65%14.7929.36434.32111140.27515983.68
70%14.7332.79483.11113980.29717043.53
75%14.6736.84540.35117800.31917973.33
80%14.5842.30616.66123540.35919733.20
90%14.3854.29780.98132440.43022742.91
100%14.2562.15885.82136920.47224192.73

APC

10*5.5

40%15.0015.57233.5584000.19112205.23HOT
45%14.9518.59277.8889030.21513564.88
50%14.8922.03328.1193420.24215224.64
55%14.8424.99370.9196350.26616744.51
60%14.7928.24417.54100310.28717954.30
65%14.7232.03471.55103950.31519644.16
70%14.6635.77524.50107700.34121094.02
75%14.5641.76608.16111540.37022673.73
80%14.4648.28697.99117200.41925453.65
90%14.2362.25885.76125690.49829663.35
100%14.1169.57981.39128830.53431363.20
APC
11*8
40%11.2713.76155.1758140.1668715.6178

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.2316.54185.7362270.1909935.35
50%11.1819.41217.0265840.21311145.13
55%11.1322.38249.0569250.23512264.92
60%11.0825.53282.7872580.25913444.75
65%11.0129.61325.9776030.28714954.59
70%10.9632.94360.9478990.31016124.47
75%10.8837.52408.2882080.34517664.33
80%10.8042.80462.0485600.37419284.17
90%10.6253.36566.9091410.43221923.87
100%10.5060.92639.5694680.46723583.69
APC
12*6
40%11.2713.55152.8058570.1649796.4192

(температура

окружающей

среды:/)

45%11.2316.38183.8562390.18811276.13
50%11.1819.09213.4765870.21012485.85
55%11.1322.41249.3668930.23613985.61
60%11.0825.22279.4072050.25715225.45
65%11.0228.68316.1675240.28416765.30
70%10.9532.93360.6478580.31118245.06
75%10.8837.46407.6081930.34519974.90
80%10.8042.20455.8584910.36821654.75
90%10.6054.62579.0290990.44125554.41
100%10.4861.59645.7393900.47127124.20
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки
俄.jpg
Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.