T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT4125 3D Fixed Wing Uav Long Shaft Brushless Motor -KV250/KV540

115.99

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 115 Балл

KV :
  • KV250
  • KV540
Число покупки :

115.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный валKV250Вес двигателя(с проводом)350g
Размер двигателяΦ50*74mmМежфазное сопротивление68mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:6mm
OUT:6mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)12S
Ток холостого хода (10 В)1.0AМаксимальный ток (180 с)50A
Максимальная мощность (180 с)2200W
Тип испытания продуктаДлинный валKV540Вес двигателя(с проводом)355g
Размер двигателяΦ50*74mmМежфазное сопротивление14mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:6mm
OUT:6mm
Номинальное рабочеенапряжение (Lipo)6S
Ток холостого хода (10 В)2.6AМаксимальный ток (180 с)85A
Максимальная мощность (180 с)2000W
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT4125
Длинный вал
KV250
APC
15*8
40%44.372.76122.3839220.21010278.3978

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.343.42151.6243190.25412428.19
50%44.315.02222.6249110.33416317.33
55%44.286.78300.4354530.41920426.80
60%44.258.71385.5759310.50224336.31
65%44.2010.86479.9163680.57927915.82
70%44.1613.22583.5667670.66932135.51
75%44.1016.36721.4072370.77937195.15
80%44.0419.79871.7377030.89342204.84
90%43.9028.101233.4084061.15350784.12
100%43.7039.921744.4691451.47358383.35
APC
16*8
40%44.353.27145.1638630.26112538.6396

(температура

окружающей

среды:/)


45%44.334.11182.3142490.32015278.37
50%44.305.86259.4148150.41419837.65
55%44.268.26365.4353730.51724696.76
60%44.2110.58467.5658000.61729356.28
65%44.1613.15580.6162340.72234005.86
70%44.1216.13711.6966430.84339335.53
75%44.0519.73869.1970580.96344765.15
80%43.9724.101059.8575001.10250424.76
90%43.8033.501467.4581691.38361824.21
100%43.5847.042049.6288311.72370533.44
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT4125
Длинный вал
KV540
APC
15*8
40%22.3811.21250.8149430.34116746.6884

(температура

окружающей

среды:/)

45%22.3413.58303.3253130.39519296.36
50%22.2916.21361.2756500.45222056.10
55%22.2419.14425.8459780.51324925.85
60%22.1823.20514.3963820.59528645.57
65%22.1027.69611.8768060.67632335.28
70%22.0232.79722.0371930.76636555.06
75%21.9338.58845.8775710.86340814.82
80%21.8045.80998.4679630.97045414.55
85%21.6852.891146.8483011.07249514.32
90%21.5262.571346.8885771.21351633.83
100%21.3672.771554.0888791.34455373.56
APC
16*8
40%22.2011.43253.8546370.37817987.0897

(температура

окружающей

среды:/)

45%22.1613.89307.7649700.43720696.72
50%22.1116.79371.3353090.50223806.41
55%22.0520.26446.9056860.58527716.20
60%21.9625.87568.1161180.69432415.70
65%21.8631.71693.1165220.80437385.39
70%21.7737.21810.0168730.89641455.12
75%21.6644.10955.0172391.01146354.85
80%21.5152.741134.5375971.14952074.59
90%21.2369.581477.3582061.37060544.10
100%21.0381.721718.7084921.52866183.85
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.