T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT4130 Long Shaft VTOL Pusher Motor KV230/KV300/KV450

119.99

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 119 Балл

KV:
  • KV230
  • KV300
  • KV450
Число покупки:

119.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный валKV230Вес двигателя ㅤ(с проводом)408g
Размер двигателяΦ50*79mmМежфазное сопротивление60mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:6mm
OUT:6mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)12S
Ток холостого хода (10 В)1.4AМаксимальный токㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(180 с)60A
Максимальная ㅤㅤㅤㅤㅤ мощность (180 с)2500W
Тип испытания продуктаДлинный валKV300Вес двигателя ㅤ(с проводом)405g
Размер двигателяΦ50*79mmМежфазное сопротивление32mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:6mm
OUT:6mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)6-12S
Ток холостого хода (10 В)1.8AМаксимальный токㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(180 с)75A
Максимальная ㅤㅤㅤㅤㅤ мощность (180 с)3200W
Тип испытания продуктаДлинный валKV450Вес двигателя ㅤ(с проводом)408g
Размер двигателяΦ50*79mmМежфазное сопротивление16.8mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза12N14P
Диаметр валаIN:6mm
OUT:6mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)6S
Ток холостого хода (10 В)2.5AМаксимальный токㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(180 с)75A
Максимальная ㅤㅤㅤㅤㅤ мощность (180 с)1800W
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT4130
Длинный вал
KV230
APC
16*8
40%44.402.87127.5837010.22610878.5278

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.383.73165.4641050.28413418.10
50%44.365.18229.8846640.36617447.59
55%44.346.83302.6751430.45021397.07
60%44.318.56302.6755460.53125136.63
65%44.2610.59468.7659410.61629066.20
70%44.2213.10579.1063630.71933665.81
75%44.1616.32720.8868270.84139035.41
80%44.1019.63865.5472150.95844075.09
90%43.9627.661215.7878751.17452934.35
100%43.7838.251674.4586461.52163953.82
APC
17*10
40%44.523.84171.0835120.34914598.5397

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.514.81213.8938690.42417688.27
50%44.476.96309.4043950.54722857.38
55%44.439.59426.0349020.69028676.73
60%44.3413.34591.6353590.83534595.85
65%44.3015.79699.5256790.94839055.58
70%44.2419.07843.6360381.08744285.25
75%44.1623.841052.6764381.24850694.82
80%44.0828.301247.6568061.41056504.53
90%43.8839.961753.6774681.78069393.96
100%43.6255.632426.6378912.10176303.14
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT4130
Длинный вал
KV300
APC
17*10
40%29.904.05121.0831480.28411759.7068

(температура

окружающей

среды:/)

45%29.885.27157.6134710.35114589.25
50%29.828.14242.7839590.45819037.84
55%29.7611.40339.1143990.56623556.94
60%29.7314.01416.4047470.66927736.66
65%29.6617.51519.3350850.77231876.14
70%29.5921.50636.1954750.90036965.81
75%29.5026.67787.0158211.02741985.33
80%29.4331.27920.2761261.14546625.07
90%29.2143.471269.7967171.41156524.45
100%29.0155.721616.4272151.67065774.07
APC
18*8
40%29.904.08122.1131240.285124610.2085

(температура

окружающей

среды:/)

45%29.875.54165.5734780.35515739.50
50%29.828.36249.2039690.46220618.27
55%29.7811.20333.5944040.57725427.62
60%29.7114.42428.5747810.68130277.07
65%29.6717.26512.2650930.77134386.71
70%29.5921.71642.5754760.90640196.26
75%29.4926.99796.1658001.03446015.78
80%29.4132.15945.5461471.16951455.44
90%29.2243.461269.8367211.42862244.90
100%29.0155.771617.9172011.67272314.47
APC
14*7
40%44.533.40151.5147780.20210867.1782

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.504.53201.7853560.25813756.81
50%44.476.46287.4460770.33917966.25
55%44.418.76388.8266590.41821835.62
60%44.3811.21497.3673060.50926335.29
65%44.3513.42595.2377830.58629895.02
70%44.2817.04754.6883710.69935364.69
75%44.1922.48993.3490450.83741464.17
80%44.1126.781181.1795280.96746863.97
90%43.8939.411729.89104751.29054323.14
100%43.6753.212323.39113291.59562832.70
APC
15*8
40%44.324.37193.7046050.29414317.3985

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.315.73253.8951420.36617797.01
50%44.258.48375.2158850.48423426.24
55%44.2011.61513.3365020.61329285.70
60%44.1315.12667.0870640.73134845.22
65%44.0718.52816.0675260.84840104.91
70%44.0122.29981.0480390.98345694.66
75%43.8430.921355.6386231.20850803.75
80%43.7238.651689.8891421.42056943.37
90%43.4355.532412.0299311.80167512.80
100%43.1472.263117.41105722.17177872.50
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT4130
Длинный вал
KV450
APC
17*10
40%22.249.57212.8337060.39716327.6763

(температура

окружающей

среды:/)

45%22.2111.55256.5839690.45718737.30
50%22.1614.22315.1742850.53321826.92
55%22.0818.77414.6147050.65526716.44
60%22.0123.17510.0350780.76431246.13
65%21.9228.60627.0054180.88536105.76
70%21.8234.25747.1857330.99340395.41
75%21.7240.63882.5160901.11344865.08
80%21.5749.201061.3964051.27451134.82
90%21.3165.241390.4869261.54060914.38
100%21.1674.271571.6871671.67665344.16
APC
18*8
40%22.249.57212.8036960.40017788.3581

(температура

окружающей

среды:/)

45%22.2111.36252.3239530.45420167.99
50%22.1614.17314.1442830.53323567.50
55%22.0918.30404.3346840.64328307.00
60%22.0123.22511.0250820.76533746.60
65%21.9328.09615.9354030.87038246.21
70%21.8433.66735.0057190.99443555.93
75%21.7240.51879.7560481.12049085.58
80%21.6047.541026.9863601.24854095.27
90%21.3463.111346.9469051.50364714.80
100%21.1872.701540.0672011.64170174.56
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.