T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT5230B 25-30CC VTOL Pusher Motor KV200

149.00

Доступный балл: 0 Балл Подарочный балл: 149 Балл

KV :
  • KV200
Число покупки :

149.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный валKV200Вес двигателя (с проводом)610g
Размер двигателяΦ60*130mmМежфазное сопротивление22mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N28P
Диаметр валаIN:10mm
OUT:8mm
Номинальное рабочее напряжение (Lipo)6-12S
Ток холостого хода (10 В)2.7AМаксимальный ток (180 с)75A
Максимальная мощность (180 с)3500W
Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT5230-B
Длинный вал
KV200

FALCON

20*10

40%36.885.40199.0230320.46016038.0578

(температура

окружающей

среды:/)

45%36.847.06260.1333780.56119877.64
50%36.789.60353.2037850.68524887.05
55%36.7013.09480.5242110.83730916.43
60%36.6316.86617.3546490.99937506.08
65%36.5620.15736.6649711.13142635.79
70%36.4524.81904.3953091.29549185.44
75%36.3529.621076.7156561.46155855.19
80%36.2534.441248.3459411.61562144.98
90%36.0245.451637.0665142.08975534.61
100%35.7757.412053.4969732.43489054.34

FALCON

21*10

40%36.856.17227.2529930.55118998.3686

(температура

окружающей

среды:/)

45%36.818.07297.0833210.65623467.90
50%36.7511.07406.8337160.89629847.34
55%36.6714.89546.1141190.99136526.69
60%36.5519.99730.8345671.21244936.15
65%36.4624.19882.0148751.46951485.84
70%36.3629.071056.8452011.69758685.55
75%36.2335.041269.7155211.89867075.28
80%36.1340.181451.8457982.05573305.05
90%35.8553.341912.2163142.60888844.65
100%35.5666.542366.3467652.977101674.30

FALCON

22*10

40%36.846.98257.1429240.66622128.60102

(температура

окружающей

среды:/)

45%36.789.27340.8732480.78527338.02
50%36.7012.83470.9636341.04134637.35
55%36.6117.30633.1740281.20542106.65
60%36.4823.56859.5444701.47952126.06
65%36.3927.791011.3247531.72059255.86
70%36.2633.811226.0950671.97967265.49
75%36.1240.681469.5453672.21676495.20
80%35.9946.541675.2656242.39783454.98
90%35.6761.482193.1761052.852100034.56
100%35.3576.512704.9865183.339115004.25
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT5230-B
Длинный вал
KV200

FALCON

18*10

40%44.275.74254.1936540.49616816.6183

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.237.45329.5040580.59920796.31
50%44.1511.13491.4346790.75127605.62
55%44.0714.49638.5151340.93233155.19
60%44.0017.60774.5255511.08938985.03
65%43.9420.84915.8359131.22744534.86
70%43.8425.661124.7063401.49952094.63
75%43.7330.911351.6267541.68958924.36
80%43.6136.431588.9670781.85062493.93
90%43.3648.532104.2077362.23872963.47
100%43.0662.542692.8582802.64381113.01

FALCON

19*10

40%44.276.12270.9836090.54618946.9992

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.237.99353.3240100.65323176.56
50%44.1312.47550.3346190.86331905.80
55%44.0515.71691.8450481.00737815.47
60%43.9819.51858.1454771.17344735.21
65%43.8923.391026.3558221.31850694.94
70%43.7828.551250.0562491.50358414.67
75%43.6534.741516.6666471.71167124.43
80%43.5440.311755.1869651.89574554.25
90%43.2653.732324.2475992.28989933.87
100%42.9767.292891.4381392.685102633.55

FALCON

20*10

40%44.246.89304.7335590.60422007.22100

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.208.93394.7739400.73427116.87
50%44.1013.71604.5145400.96136235.99
55%44.0117.55772.5749641.14943655.65
60%43.9221.86960.1654001.33651095.32
65%43.8325.991139.2557491.50157845.08
70%43.7231.561379.7261451.71266394.81
75%43.5738.291668.4165351.93475294.51
80%43.4544.351926.7468492.13783374.33
90%43.1359.002544.6574622.573100793.96
100%42.8074.313180.3279732.990116413.66
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.