T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

T16*8 3D

5.99

Доступный балл: 300 Балл Подарочный балл: 5 Балл

размер :
  • 16inch
Число покупки :

5.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

16工程图.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
тип16*8Категория
свойства
рованного крыла
Справочный
однолистовой вес
46.9gВес упаковки52.8g
Диаметр16дюйма(406.4mm)Размер
упаковки
407*34*20mm
Шаг винта8дюйма(203.2mm)Мастерство
материала
Полимер+углеродное
волокно
скорость вращения14000RPMТемпература
/влажность
хранения
-10℃~50℃/<85%