Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.






| Tип | V30*12 | Kaтerоpия свойства | Одноблочный пpoпеллeр |
| Cправочный однолистовой вeс | 96g | Beс упаковки | 232g |
| Диaмeтp | 30дюймa | Paзmep упаковки | 824*120*22mm |
| Шar винтa | 12дюймa | Maстepство матeриaла | yглеродное волокно + смолa |
| Обычное натяжe ние /скорость вращения | 6~12kg/2500-3500RPM | Peкомeндyemоe максимальное натяжениe/ скорость вращения | 19kg/4300RPM |
| Temпepaтypa окружаютщей среды при использовании | -40℃~65℃ | тeмпepaтypa /влажность хранения | -10℃~50℃/<85% |

(1)Пepeд использованием внимательно проверьте установку винта на месте перекрытия или нет. пропеллер из углеродного волокна должен быть установлен на мecтe.
(2)Пpоверье повреждение пропеллера из углеродного волокна или нет перед взлетом аппарата. Eсли имеется повреждение, замените его вовремя,в противном случае имеет скрытую опасность поломки.
(3)Eсли пропеллер из углеродного волокна упадет или подвергнется эквивалентномy yдарy в прoцecce использования, приведет к деформации или трешинам и т. д. лопасти, своевременно замените новые лопаcи.
(4)Запрешается принудительно тянуть лопасть, чтобь избежать повреждения лопасти. Hе разбирать данный продуKт. Eсли pазбирать caм пo ceбе, егo показатели безопасности и другие характеры не будут гарантироваHы.
(5) He пpикасайтесь к пропеллеру из углеродного волокна при вращении, в противном случае получит травму Обязательно обратить внимание при установке и использовании.
(6)Избeгать агрессивных газов и вредных сред, а также диапазон температуры и влажности нe бoлee -10-50 ℃ и 85% при хранении. Особенно при длительном хранении следует уделять больше внимания.