Инженерный чертеж

Пропеллер из углеродного волокна P21*6.3 дюйма- 2 листа/пара
Пропеллер из углеродного волокна NS17*5.8 дюйма- 2 листа/пара
U8 Lite L Efficiency Type UAV Motor KV110
U15XXL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 29KV
U15XL Manned Aircraft Type UAV Motor 12-24S 38KV
После входа в систему будут отображаться элементы, к которым вы присоединились ранее. Логин пользователя
Хранение пусто.




| тип | 13*6.5 | Категория свойства | рованного крыла |
| Справочный однолистовой вес | 27.9g | Вес упаковки | 32g |
| Диаметр | 13дюйма(330.1mm) | Размер упаковки | 331*27*15.5mm |
| Шаг винта | 6.5дюйма(165mm) | Мастерство материала | Полимер+углеродное волокно |
| скорость вращения | 15000RPM | Температура /влажность хранения | -10℃~50℃/<85% |