T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

T12*6 3D

$3.99

Доступный балл: 1400 Балл Подарочный балл: 3 Балл

размер :
  • 12inch
Число покупки :

$3.99

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

13.jpg

Основные параметры Экспорт в Excel
типT12*6 CW&CCW WHITEКатегория
свойства
рованного крыла
Справочный
однолистовой вес
20.8gВес упаковки119g
Диаметр12дюйма(304.8mm)Размер
упаковки
361*56*19.7mm
Шаг винта6дюйма(152mm)Мастерство
материала
Полимер+углеродное
волокно
скорость вращения18000RPMТемпература
/влажность
хранения
-10℃~50℃/<85%