T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MF3218-2片/对

¥629.00

可用积分: 629 积分 赠送积分: 629 积分

• 聚合物桨不能用于共轴机架设计
• 桨叶强度提升2倍
• 超耐久运转,更长寿命
• Energy-Snubber动能缓冲

¥629.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

   MF3218.jpg

基础参数 导出Excel
型号MF3218属性归类折叠桨
参考单片重量204g包装重量656g
直径32.4英寸(823.6mm)包装尺寸405*158*67mm
螺距11.6英寸(293.9mm)材质工艺聚合物
常用拉力/转速5~10kg/2200-3000RPM推荐最大拉力/转速18kg/4000RPM
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
包装清单

 MF32.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。

(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。

(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。

(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。

(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。

(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。