T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

6007Ⅱ-X(一体化电机)

¥1463.00

可用积分: 1463 积分 赠送积分: 1463 积分

• 请成对购买
方向 :
  • CW
  • CCW
参数 :
  • MN6007II KV320+Alpha60A LV
  • MN6007II KV160+Alpha60A HV
购买数量 :
优选搭配

¥1463.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

6007-X.jpg

基础参数 导出Excel
产品型号6007Ⅱ-X KV160外露线长630mm
机臂尺寸122.5*69*53.5mm机臂重量(含线)335g
槽极数12N22P轴径IN:6mm
空载电流(24V)0.6A工作额定电压(Lipo)6-12S
相间内阻227mΩIP等级/
最大电流(180S)18A电调推荐ALPHA 60A 12S V1.2
最大持续功率(180S)389W螺旋桨推荐MF2211
产品型号6007Ⅱ-X KV320外露线长640mm
机臂尺寸122.5*69*53.5mm机臂重量(含线)330g
槽极数12N22P轴径IN:6mm
空载电流(24V)1.5A工作额定电压(Lipo)6S
相间内阻50mΩIP等级/
最大电流(180S)39A电调推荐ALPHA60A 6S
最大持续功率(180S)301W螺旋桨推荐MF2211
测试参数 导出Excel
型号桨油门点
(%)
电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速
(RPM)
扭矩
(N.m)
拉力
(g)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)

6007Ⅱ-X
KV160(Alpha 60A 12S )

MF221140%47.923.6517526420.52192611.0264
(环境温度:
25)
45%47.894.8923429260.63236210.09
50%47.856.4030632010.7528319.25
55%47.818.1338934670.8833228.55
60%47.7510.1748537301.0138467.92
65%47.7012.3959139751.1543697.39
70%47.6414.8470742061.2948956.92
75%47.5717.5183344211.4254196.50
80%47.5020.3496646241.5559266.13
85%47.4522.69107647711.6562915.84
90%47.4422.79108147681.6562995.83
95%47.4422.85108447601.6562975.81
100%47.4422.91108747541.6562915.79

6007Ⅱ-X
KV320(Alpha 60A 6S )

MF221140%23.905.1412323240.40148612.0862
(环境温度:
25)
45%23.857.2617326160.50189010.92
50%23.799.7323128920.61232010.02
55%23.7212.7130131580.7227399.09
60%23.6416.0437934140.8431948.42
65%23.5420.0747236640.9736987.83
70%23.4324.4157238931.1041877.32
75%23.3129.2068141061.2246756.87
80%23.1934.3079543081.3451356.46
85%23.0539.8191844991.4555786.08
90%22.9145.53104346661.5660055.76
95%22.7850.81115848021.6663745.51
100%22.7352.86120148461.6964955.41
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由本公司自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归本公司所有。)
动力系统匹配表
机臂适配管径电机KV默认电调默认桨可选配桨可定制电调
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
或40mm
(请选择管径)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* 成对买