T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

P60 插销版 KV170

¥699.00

可用积分: 699 积分 赠送积分: 699 积分

• 平稳可靠使用寿命长
• 兼容强且耐用
• 比同级别电机更强劲高效
购买数量 :

¥699.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

关于 T-MOTOR P60 插销版农业植保无人机电机 KV170


P60插销版KV170 农业植保无人机电机,最大推力可达8.4kg,功率超过1800W。通过轻量化设计和优化的定子结构,在提供高推力的同时减轻了重量。其24N28P的绕线配置最大限度地减少了振动,从而延长了电机寿命并降低了噪音。该电机具备抗冲击能力,并采用防尘防水外壳,确保在各种环境下可靠运行。作为农业植保无人机的理想选择,P60 保证了平稳可靠的性能。


P60 插销版 KV170 特点


推力 8kg+: 通过优化定子结构,在保持机械强度的同时减轻了重量。人工绕线有助于增加槽满率,从而在超过1800W的功率下提供8kg以上的推力。

低噪音,稳定可靠: 24N28P 的配置减少了电机在运行中的振动,从而减少磨损,延长使用寿命并降低噪音。与采用普通配置的电机相比,在最大油门下运行更平稳。

抗冲击: 优化的加工精度和电机结构,配合电机核心部件的保护,有效避免了碰撞和冲击后电机无法使用的情况。

防尘、防水和散热: 封闭式外壳和网格结构兼顾了防尘、防水和散热效果,可应对各种环境下的使用。


应用领域

农业植保应用


包装清单包括

1x T-MOTOR P60 Pin 电机 KV170
1x 附件包

匹配指南

无人机螺旋桨:G28*9.2 Prop-2PCS/PAIR
无人机电调:FLAME 60A 12S V2.0

如有任何疑问或咨询,请联系我们: onlinesales@tmotor.com

“P系列”是我们专为农业和植保应用设计的系列电机。P系列中的 P60(最大推力8.4kg)和 P80(最大推力18kg)采用封闭式外观设计,以保护电机免受异物和农药侵蚀。

随着无人机行业细分领域的标准化,用户的需求正在迅速增长。T-MOTOR 始终致力于提供“最安全的动力系统”,在经过大量测试后,现推出专为农业应用设计、具备强大推力和高性能的 P 系列植保型无人机电机。P 系列电机能够在严苛环境下可靠地工作,并具备长久的使用寿命。

工程图

   P插销中文.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号P60 KV170报告编号P.00002
电阻80mΩ槽极24N28P
轴径6mm电机尺寸Φ69×37mm
矽钢片外径62mm矽钢片高度15mm
线号16#线长600mm
电机重量(含线)375g电机重量(不含线)345g
支持锂电6-14S空载电流1A
最大持续功率412W最大电流38A
产品测试型号P60 KV340报告编号P.00001
电阻35mΩ槽极24N28P
轴径6mm电机尺寸Φ69×37mm
矽钢片外径62mm矽钢片高度15mm
线号16#线长600mm
电机重量(含线)375g电机重量(不含线)345g
支持锂电6-8S空载电流2A
最大持续功率415W最大电流65A
测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(
℃)
P60
KV170
48

T-motor
20*6CF

50%5.4259.20211641528.1655
55%6.4307.20237144257.72
60%7.7369.60276247097.47
65%9.3446.40312550147.00
75%13.2633.60400256266.32
85%17.3830.40482161775.81
100%25.41219.20624669925.12

T-motor
22*6.6CF

50%6.6316.8280137038.8485
55%8.6412.8331240058.02
60%9.9475.2376342897.92
65%12.4595.2435645757.32
75%17.1820.8537250916.54
85%23.21113.6658256355.91
100%341632841463745.16
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
P60
KV340
24

T-motor
20*6CF

50%10.4249.60191239607.6650
55%12.6302.40220742477.30
60%14.5348.00247244917.10
65%17408.00280547606.88
75%23.9573.60349352926.09
85%31.5756.00419157815.54
100%44.91077.60530264704.92

T-motor
22*6.6CF

50%14336268337327.9978
55%17.3415.2307539777.41
60%20.2484.8344441927.10
65%23552380244186.89
75%31.1746.4460948696.17
85%40.5972545952575.62
100%57.81387.2676258274.87
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

P60插销中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com