T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

P60 非插销版 KV340

¥699.00

可用积分: 699 积分 赠送积分: 699 积分

• 平稳可靠使用寿命长
• 兼容强
参数 :
购买数量 :

¥699.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

P非插销中文.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号P60 KV170报告编号P.00002
电阻80mΩ槽极24N28P
轴径6mm电机尺寸Φ69×37mm
矽钢片外径62mm矽钢片高度15mm
线号16#线长600mm
电机重量(含线)375g电机重量(不含线)345g
支持锂电6-14S空载电流1A
最大持续功率412W最大电流38A
产品测试型号P60 KV340报告编号P.00001
电阻35mΩ槽极24N28P
轴径6mm电机尺寸Φ69×37mm
矽钢片外径62mm矽钢片高度15mm
线号16#线长600mm
电机重量(含线)375g电机重量(不含线)345g
支持锂电6-8S空载电流2A
最大持续功率415W最大电流65A
测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)
P60
KV170
48

T-motor
20*6CF

50%5.4259.20211641528.1655
55%6.4307.20237144257.72
60%7.7369.60276247097.47
65%9.3446.40312550147.00
75%13.2633.60400256266.32
85%17.3830.40482161775.81
100%25.41219.20624669925.12

T-motor
22*6.6CF

50%6.6316.8280137038.8485
55%8.6412.8331240058.02
60%9.9475.2376342897.92
65%12.4595.2435645757.32
75%17.1820.8537250916.54
85%23.21113.6658256355.91
100%341632841463745.16
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
P60
KV340
24

T-motor
20*6CF

50%10.4249.60191239607.6650
55%12.6302.40220742477.30
60%14.5348.00247244917.10
65%17408.00280547606.88
75%23.9573.60349352926.09
85%31.5756.00419157815.54
100%44.91077.60530264704.92

T-motor
22*6.6CF

50%14336268337327.9978
55%17.3415.2307539777.41
60%20.2484.8344441927.10
65%23552380244186.89
75%31.1746.4460948696.17
85%40.5972545952575.62
100%57.81387.2676258274.87
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

P60非插销中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com