T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A10

¥1349.00

可用积分: 1300 积分 赠送积分: 1349 积分

参数 :
  • A10 KV120+14S FOC 100A
  • A10 KV120+14S FOC 100A+MF3424P
购买数量 :

¥1349.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A10
模块化
动力系统
16L、25L植保无人机优选方案
A10
A10
电机/MOTOR
14S FOC 100A
电调/ESC
MF3424P
桨叶/PROPELLER
A10推荐方案
挂载容积
16L
四轴农业植保无人机
挂载容积
25L
六轴农业植保无人机
起飞重量
28~44kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
42~66kg
六轴多旋翼无人机
A10
硅胶防护套双色选配
荧光橙
工业灰
工程图

 A10-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A10 KV120适用碳管直径40mm
套装配置A10 (电机)+14S FOC 100A (电调)+MF3424P (螺旋桨)线材质、线号、颜色电源线:12#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长1230±5mm
单轴额定拉力7~11kg整机含引线重量1520±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.48g/W (8kg)防护等级IPX6
最大拉力22.7kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率1100W

电机参数
定子尺寸99*15mmKV120
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
100A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF3424P长度34英寸 (874mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A10 KV120
+
14S FOC 100A
+
MF3424P
5430%4.5831091.40144985.8812.57135
(环境温度: 27.8)
35%6.8341721.83166086.1611.30
40%9.8153982.33187586.2610.18
45%13.4067092.86208686.219.26
50%17.7681513.42230285.798.48
55%22.9596274.01251484.967.75
60%29.15112874.65272884.237.16
65%36.27129635.31294083.296.60
70%44.57147866.00315582.196.13
75%53.48164806.64336780.935.70
80%63.32181807.27358179.685.31
85%73.80199407.86379478.355.00
90%82.07210718.21394776.604.80
95%88.87219878.50409376.004.59
100%94.27227508.70423675.874.47
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A10-line-cn.jpg

包装清单

 A10-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com