T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A10XL

¥2099.00

可用积分: 2000 积分 赠送积分: 2099 积分

参数 :
  • A10XL KV130+14S FOC 200A
  • A10XL KV130+14S FOC 200A+MF3628P
购买数量 :

¥2099.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A10XL
模块化
动力系统
30L、40L植保无人机优选方案
A10XL
A10XL
电机/MOTOR
14S FOC 200A
电调/ESC
MF3628P
桨叶/PROPELLER
A10XL推荐方案
挂载容积
30L
四轴农业植保无人机
挂载容积
40L
六轴农业植保无人机
起飞重量
52~60kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
78~90kg
六轴多旋翼无人机
A10XL
硅胶防护套双色选配
荧光橙
工业灰
工程图

A10XL-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A10XL KV130适用碳管直径40mm
套装配置A10XL (电机)+14S FOC 200A (电调)+MF3628P (螺旋桨)线材质、线号、颜色电源线: 12#AWG红黑
信号线: 5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长980±10mm
单轴额定拉力13~15kg整机含引线重量2070±2%g (含桨叶)
额定拉力力效6.4g/W (15kg)防护等级IPX6
最大拉力30kg使用环境温度-30~50℃
电机参数
定子尺寸99*24mmKV130
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
200A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF3628P (聚合物折叠桨)长度36英寸 (914mm)


测试参数 导出Excel


型号电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A10XL KV130
+
14S FOC 200A
+
MF3628P
54V3010.1756572.52170281.8610.31106
(环境温度: 12)
3514.9374013.26195282.729.19
4020.6593474.05219083.348.39
4527.91113584.93242383.027.54
5035.89135825.78264382.557.01
5545.27157486.7285982.086.45
6055.76180817.63306381.336.01
6567.17203848.54326280.485.62
7079.40225869.42345179.485.27
7592.942495710.33363378.434.98
80105.992686911.08380477.274.70
85120.362895811.84397075.944.47
90130.693008312.29408574.704.28
95140.333137712.7419073.764.15
100147.903225912.95428572.984.05
注意: 电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)

分析图

        A10XL-line-store-cn.jpg

包装清单

A10XL-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com