T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A12-14S

¥1999.00

可用积分: 1900 积分 赠送积分: 1999 积分

参数 :
  • A12 KV86+14S FOC 200A
  • A12 KV86+14S FOC 200A+MF4114P
购买数量 :

¥1999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A12-14S
模块化动力系统
 A12-14S
A12-14S
电机/MOTOR
14S FOC 200A
电调/ESC
MF4114P
桨叶/PROPELLER
A12-14S推荐方案
挂载容积
30L
四轴农业植保无人机
挂载容积
40L
六轴农业植保无人机
起飞重量
60~72kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
90~108kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A12-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A12 KV86适用碳管直径50mm
套装配置A12-14S (电机)+14S FOC 200A (电调)+
MF4114P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力15~18kg整机含引线重量2285±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.2g/W (15.7kg)防护等级IPX6
最大拉力32.8kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率1500W

电机参数
定子尺寸111*15mmKV86
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
200A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF4114P长度41英寸 (1043.5mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12 KV86
+
14S FOC 200A
+
MF4114P
5430%4.8637701.87117087.2014.30180
(环境温度: 27.8)
35%7.7353042.60135588.2012.70
40%11.3771473.41154289.5011.60
45%15.8590694.25175291.2010.60
50%21.62113105.27193291.509.70
55%28.09134176.23211291.208.90
60%35.63157027.26229691.208.20
65%44.10180608.32243689.907.60
70%53.09203289.31260789.407.20
75%62.902251610.26275488.006.70
80%74.512498311.31293587.406.30
85%86.042715512.22308286.105.90
90%97.652906513.02323485.205.60
95%110.203096013.79335482.905.30
100%127.783283314.42348978.204.90
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A12-14S-line-cn.jpg

包装清单

 A12-14S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com