T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A12-18S

¥1999.00

可用积分: 2000 积分 赠送积分: 1999 积分

参数 :
  • A12 KV67+18S FOC 150A
  • A12 KV67+18S FOC 150A+MF4114P
购买数量 :

¥1999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A12-18S
模块化动力系统
 A12-18S
A12-18S
电机/MOTOR
18S FOC 150A
电调/ESC
MF4114P
桨叶/PROPELLER
A12-18S推荐方案
挂载容积
30L
四轴农业植保无人机
挂载容积
40L
六轴农业植保无人机
起飞重量
60~72kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
90~108kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A12-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A12 KV67适用碳管直径50mm
套装配置A12-18S (电机)+18S FOC 150A (电调)+
MF4114P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池14~18S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力15~18kg整机含引线重量2285±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.4g/W (15.2kg)防护等级IPX6
最大拉力33.7kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率1800W
电机参数
定子尺寸111*15mmKV67
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压76V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
150A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF4114P(聚合物折叠桨)长度41英寸 (1043.5mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12 KV67
+
18S FOC 150A
+
MF4114P
6930%4.8743492.11122780.5012.90180
(环境温度: 27.8)
35%7.6862422.98144985.1011.70
40%11.1582883.90166288.2010.80
45%15.42105034.89187290.009.90
50%20.31128225.91205290.709.20
55%26.46152817.02226291.108.40
60%33.07176598.09241890.007.80
65%40.51201829.20262690.707.20
70%48.642274210.30282091.006.80
75%57.352517711.33294088.506.40
80%66.652761012.33312388.306.00
85%76.032967213.20324086.105.70
90%82.843121013.78339086.505.50
95%88.973232514.21348085.205.30
100%100.533372314.65357079.804.90
注意:电机温度为75%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A12-18S-line-cn.jpg

包装清单

 A12-18S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com