T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A12-24S

¥1999.00

可用积分: 2000 积分 赠送积分: 1999 积分

参数 :
  • A12 KV50+24S FOC 120A
  • A12 KV50+24S FOC 120A+MF4114P
购买数量 :

¥1999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A12-24S
模块化动力系统
 A12-24S
A12-24S
电机/MOTOR
24S FOC 120A
电调/ESC
MF4114P
桨叶/PROPELLER
A12-24S推荐方案
挂载容积
30L
四轴农业植保无人机
挂载容积
40L
六轴农业植保无人机
起飞重量
60~70kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
90~108kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A12-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A12 KV50适用碳管直径50mm
套装配置A12-24S (电机)+24S FOC 120A (电调)+
MF4114P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池20~24S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力15~18kg整机含引线重量2285±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.2g/W (16kg)防护等级IPX6
最大拉力33kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率1500W

电机参数
定子尺寸111*15mmKV50
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压100V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
120A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF4114P长度41英寸 (1043.5mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12 KV50
+
24S FOC 120A
+
MF4114P
9230%3.0641081.95117084.7014.60180
(环境温度: 32)
35%4.8257532.69136686.5012.90
40%7.0976343.53159089.9011.70
45%9.7695364.41177591.0010.60
50%13.00116585.36195691.709.70
55%16.81137476.37211691.108.90
60%21.20160707.41232292.208.20
65%26.28186738.54249692.307.70
70%31.59209239.54265291.107.20
75%37.282331610.57282691.306.80
80%43.222562911.55294389.706.50
85%49.212762812.39308788.806.10
90%55.402962213.20323788.205.80
95%61.683150613.94337887.305.60
100%69.523312614.46350083.205.20
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

 A12-24S-line-cn.jpg

包装清单

 A12-24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com