T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A12L-14S

¥1959.00

可用积分: 1900 积分 赠送积分: 1959 积分

参数 :
  • A12L KV92+14S FOC 200A
  • A12L KV92+14S FOC 200A+MF4315P
购买数量 :

¥1959.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A12L-14S
模块化动力系统
 A12L-14S
A12L-14S
电机/MOTOR
14S FOC 200A
电调/ESC
MF4315P
桨叶/PROPELLER
A12L-14S推荐方案
挂载容积
30L
四轴农业植保无人机
挂载容积
40L
六轴农业植保无人机
起飞重量
60~72kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
90~108kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A12L-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A12L KV92适用碳管直径50mm
套装配置A12L-14S (电机)+14S FOC 200A (电调)+
MF4315P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力15~18kg整机含引线重量2400±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.4g/W (16kg)防护等级IPX6
最大拉力37.8kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率2400W
电机参数
定子尺寸111*18mmKV92
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
200A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF4315P(聚合物折叠桨)长度43英寸 (1090.7mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12L KV92
+
14S FOC 200A
+
MF4315P
5430%10.0766693.22135984.2012.20178
(环境温度: 27.8)
35%14.7287494.21160188.9011.00
40%20.91113275.39178289.0010.00
45%27.76138236.56198691.009.20
50%35.76162187.73216690.708.40
55%44.86189068.97232290.207.80
60%54.742148810.19249690.207.30
65%65.092396711.38262689.206.80
70%76.562651512.58274887.606.40
75%87.722892513.60289887.206.10
80%101.813168014.87300985.305.80
85%114.863375915.91312984.305.50
90%124.683520616.61319882.805.20
95%134.743683817.28325881.205.10
100%142.693782417.74331880.504.90
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A12L-14S-line-cn.jpg

包装清单

 A12L-14S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com