T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A12L-24S

¥1959.00

可用积分: 1960 积分 赠送积分: 1959 积分

参数 :
  • A12L KV49+24S FOC 120A
  • A12L KV49+24S FOC 120A+MF4315P
购买数量 :

¥1959.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A12L-24S
模块化动力系统
 A12L-24S
A12L-24S
电机/MOTOR
24S FOC 120A
电调/ESC
MF4315P
桨叶/PROPELLER
A12L-24S推荐方案
挂载容积
30L
四轴农业植保无人机
挂载容积
40L
六轴农业植保无人机
起飞重量
60~72kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
90~110kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A12L-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A12L KV49适用碳管直径50mm
套装配置A12L-24S (电机)+24S FOC 120A (电调)+
MF4315P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池20~24S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力15~18kg整机含引线重量2400±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.8g/W (16kg)防护等级IPX6
最大拉力37.8kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率2400W

电机参数
定子尺寸111*18mmKV49
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压100V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
120A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF4315P长度43英寸 (1090.7mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12L KV49
+
24S FOC 120A
+
MF4315P
9230%5.5866723.19138990.0012.90128
(环境温度: 27.8)
35%8.3288534.23157590.6011.50
40%11.71112605.36178592.4010.40
45%15.91139266.58199293.609.50
50%20.58165827.79214592.608.80
55%25.77192329.04232893.208.10
60%31.422179610.27247892.607.60
65%37.602456311.56262992.407.10
70%43.132679112.56279092.606.80
75%49.762950113.76291091.606.40
80%55.653170314.76303091.006.20
85%62.323403815.87315090.505.90
90%67.263553816.54321389.305.70
95%71.113663617.05327088.605.60
100%75.483789017.59333087.805.40
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

 A12L-24S-line-cn.jpg

包装清单

 A12L-24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com