T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A12XL-14S

¥3199.00

可用积分: 3100 积分 赠送积分: 3199 积分

参数 :
  • A12XL KV77+14S FOC 200A
  • A12XL KV77+14S FOC 200A+MF4918P
购买数量 :

¥3199.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A12XL-14S
模块化动力系统
 A12XL-14S
A12XL-14S
电机/MOTOR
14S FOC 200A
电调/ESC
MF4918P
桨叶/PROPELLER
A12XL-14S推荐方案
挂载容积
40L
四轴农业植保无人机
挂载容积
50L
六轴农业植保无人机
起飞重量
80~88kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
120~132kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A12XL-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A12XL KV77适用碳管直径50mm
套装配置A12XL-14S (电机)+14S FOC 200A (电调)+
MF4918P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力20~22kg整机含引线重量2800±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.7g/W (21kg)防护等级IPX6
最大拉力43.6kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率2500W
电机参数
定子尺寸111*22mmKV77
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
200A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF4918P(聚合物折叠桨)长度49英寸 (1244.6mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12XL KV77
+
14S FOC 200A
+
MF4918P
5430%9.8075264.15109289.9014.30173
(环境温度: 27.8)
35%14.72100465.50124990.8012.70
40%20.72126536.90141091.5011.40
45%28.18155958.48156091.4010.30
50%36.671862710.07174093.509.50
55%46.382158311.70186091.908.70
60%57.242453013.36195089.308.00
65%70.082782915.12210089.207.50
70%83.333080416.73219387.007.00
75%98.183381918.35228084.406.50
80%114.043661319.93240083.306.10
85%131.553939121.45246380.005.70
90%143.364090722.29252378.405.40
95%160.094280823.25260775.905.10
100%171.824360423.72261072.404.90
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A12XL-14S-line-cn.jpg

包装清单

 A12XL-14S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com