T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A12XL-18S

¥3199.00

可用积分: 3100 积分 赠送积分: 3199 积分

参数 :
  • A12XL KV64+18S FOC 150A
  • A12XL KV64+18S FOC 150A+MF4918P
购买数量 :

¥3199.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A12XL-18S
模块化动力系统
 A12XL-18S
A12XL-18S
电机/MOTOR
18S FOC 150A
电调/ESC
MF4918P
桨叶/PROPELLER
A12XL-18S推荐方案
挂载容积
40L
四轴农业植保无人机
挂载容积
50L
六轴农业植保无人机
起飞重量
80~88kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
120~132kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A12XL-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A12XL KV64适用碳管直径50mm
套装配置A12XL-18S (电机)+18S FOC150A (电调)+
MF4918P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池14~18S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力20~22kg整机含引线重量2800±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.5g/W (22kg)防护等级IPX6
最大拉力44.6kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率2100W
电机参数
定子尺寸111*22mmKV64
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压76V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
150A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF4918P(聚合物折叠桨)长度49英寸 (1244.6mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12XL KV64
+
18S FOC 150A
+
MF4918P
6930%6.6065243.57103584.7014.30165
(环境温度: 27.8)
35%9.6486394.70118687.8013.00
40%13.54108635.93135089.8011.60
45%18.16133777.27150091.2010.70
50%23.76162098.78162091.009.90
55%30.391911710.34177091.709.10
60%37.712202811.90186089.508.50
65%46.052504013.53201090.307.90
70%55.672823515.25210388.107.40
75%65.773124716.92222387.506.90
80%78.053454318.76231385.406.50
85%91.173788320.52241183.506.10
90%102.954032521.92249381.905.80
95%114.404253123.07258080.305.50
100%128.364468824.29261076.405.10
注意:电机温度为70%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A12XL-18S-line-cn.jpg

包装清单

 A12XL-18S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com