T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A12XL-24S

¥3199.00

可用积分: 3200 积分 赠送积分: 3199 积分

参数 :
  • A12XL KV48+24S FOC 120A
  • A12XL KV48+24S FOC 120A+MF4918P
购买数量 :

¥3199.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A12XL-24S
模块化动力系统
 A12XL-24S
A12XL-24S
电机/MOTOR
24S FOC 120A
电调/ESC
MF4918P
桨叶/PROPELLER
A12XL-24S推荐方案
挂载容积
40L
四轴农业植保无人机
挂载容积
50L
六轴农业植保无人机
起飞重量
80~88kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
120~132kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A12XL-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A12XL KV48适用碳管直径50mm
套装配置A12XL-24S (电机)+24S FOC 120A (电调)+
MF4918P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池20~24S (LiPo)线长1700±5mm
单轴额定拉力20~25kg整机含引线重量2800±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.6g/W (25kg)防护等级IPX6
最大拉力45kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率2500W
电机参数
定子尺寸111*22mmKV48
电调参数
油门行程范围1100~1940us最大电压100V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
120A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF4918P(聚合物折叠桨)长度49英寸 (1244.6mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A12XL KV48
+
24S FOC 120A
+
MF4918P
9230%5.4568963.92107487.6013.70180
(环境温度: 17)
35%8.3194345.27125490.0012.30
40%12.03122896.81141391.2011.10
45%16.38152908.43157592.7010.20
50%21.721840410.14169991.009.30
55%27.562157211.89186092.208.60
60%33.852453313.54198091.108.00
65%40.432741515.17213092.207.50
70%48.303074516.93225091.107.00
75%56.023374418.56234089.706.70
80%65.373727220.42243387.606.30
85%73.253976721.76252386.206.00
90%79.924161622.87258084.605.70
95%86.294349323.85264083.105.50
100%92.884519824.87270081.505.20
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A12XL-24S-line-cn.jpg

包装清单

 A12XL-24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com