T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A14-14S

¥3799.00

可用积分: 3700 积分 赠送积分: 3799 积分

参数 :
  • A14-14S KV58+14S FOC 200A
  • A14-14S KV58+14S FOC 200A+MF56P
购买数量 :

¥3799.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A14-14S
模块化动力系统
 A14-14S
A14-14S
电机/MOTOR
14S FOC 200A
电调/ESC
MF5620P
桨叶/PROPELLER
A14-14S推荐方案
挂载容积
50L
四轴农业植保无人机
挂载容积
60L
六轴农业植保无人机
起飞重量
100~108kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
150~162kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A14-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A14-14S KV58适用碳管直径50mm
套装配置A14-14S (电机)+14S FOC 200A (电调)+
MF56P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:10#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长1200±5mm
单轴额定拉力25~27kg整机含引线重量4050±2%g (含桨叶)
额定拉力力效9.0g/W (25kg)防护等级IPX6
最大拉力56kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率2800W
电机参数
定子尺寸138*25mmKV65
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
190A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF5620P长度56英寸 (1400mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A14-14S KV58
+
14S FOC 200A
+
MF5620P
5430%13.2092876.3398191.3013.00180
(环境温度: 31.8)
35%18.46119707.98112594.4012.00
40%24.64148819.66124594.6011.20
45%32.101793711.53133993.4010.40
50%41.202142913.61144092.509.70
55%51.142487615.64156093.109.10
60%62.692848417.88165092.008.50
65%75.673231420.20177392.708.00
70%90.843638122.74183690.407.50
75%107.334023825.22192689.407.10
80%125.114414227.68201688.306.70
85%144.854803130.15210587.006.30
90%167.445217832.63219685.505.90
95%198.455621135.37225680.605.40
100%202.285656035.70231082.005.40
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A14-14S-line-cn.jpg

包装清单

 A14-14S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com