T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A14-18S

¥3799.00

可用积分: 3700 积分 赠送积分: 3799 积分

参数 :
  • A14-18S KV49.6+18S FOC 150A
  • A14-18S KV49.6+18S FOC 150A+MF56P
购买数量 :

¥3799.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A14-18S
模块化动力系统
 A14-18S
A14-18S
电机/MOTOR
18S FOC 150A
电调/ESC
MF5620P
桨叶/PROPELLER
A14-18S推荐方案
挂载容积
50L
四轴农业植保无人机
挂载容积
60L
六轴农业植保无人机
起飞重量
100~108kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
150~162kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A14-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A14-18S KV49.6适用碳管直径50mm
套装配置A14-18S (电机)+18S FOC 150A (电调)+MF56P (螺旋桨)线材质、线号、颜色电源线: 10#AWG红黑
信号线: 5P特氟龙线
推荐电池18S (LiPo)线长1550±10mm
单轴额定拉力25~27kg整机含引线重量4355±2%g (含桨叶)
额定拉力力效9.1g/W (25kg)防护等级IPX6
最大拉力59kg使用环境温度-30~50℃
电机参数
定子尺寸138*5mmKV49.6
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压75V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
150A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF5620P (聚合物折叠桨)长度56英寸 (1424mm)


测试参数 导出Excel


型号电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A14-18S KV49.6
+
18S FOC 150A
+
MF5620P
69V3012.14109116.44101581.6013.00165
(环境温度: 33.8)
3517.30140438.37114083.6011.80
4023.871766810.55127585.6010.70
4531.662148712.85141086.909.80
5040.742554615.30154588.209.10
5551.212978817.87166588.508.50
6063.713432320.73177588.407.90
6577.853888823.60189688.107.30
7094.244372626.69200787.206.80
75112.034853029.77209085.506.40
80126.905221132.08220085.806.10
85138.015475233.76223884.505.80
90149.585753335.39229884.205.70
95161.135939236.86232882.705.50
100160.695921036.77233482.905.50
注意: 电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)

分析图

     A14-18S-line-store-cn.jpg

包装清单

 A14-18S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com