T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A14-24S

¥3799.00

可用积分: 3800 积分 赠送积分: 3799 积分

参数 :
  • A14-24S KV37+24S FOC 120A
  • A14-24S KV37+24S FOC 120A+MF56P
购买数量 :

¥3799.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A14-24S

50L、60L植保无人机优选方案

A14-24S 模块化动力系统
A14-24S电机/MOTOR
24SFOC 120A电调/ESC
MF56P桨叶/PROPELLER

推荐方案

挂载容积

50L四轴农业植保无人机

挂载容积

60L六轴农业植保无人机

起飞重量

100~108kg四轴多旋翼无人机

起飞重量

150~162kg六轴多旋翼无人机
工程图

  A14-24S-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A14-24S KV37适用碳管直径50mm
套装配置A14-24S (电机)+24S FOC 120A (电调)+MF56P (螺旋桨)线材质、线号、颜色电源线: 10#AWG红黑
信号线: 5P特氟龙线
推荐电池24S (LiPo)线长1550±5mm
单轴额定拉力25~27kg整机含引线重量4330±2%g (含桨叶)
额定拉力力效9.5g/W (25kg)防护等级IPX6
最大拉力60kg使用环境温度-20~55℃
电机参数
定子尺寸138*25mmKV37
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压100V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
120A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF56P (聚合物折叠桨)长度56英寸 (1424mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A14-24S KV37
+
24S FOC 120A
+
MF56P
9230%7.95101716.1498486.2013.9075
(环境温度: 25)
35%11.72133368.07112687.9012.30
40%16.171681510.14125489.3011.30
45%21.522048512.33139590.7010.30
50%27.922448114.67152791.309.50
55%35.102869617.18163290.908.90
60%43.683297119.91175891.408.20
65%53.223764522.77187291.307.70
70%64.074214625.66199291.207.20
75%75.984674728.72208290.106.70
80%86.955090831.29217489.606.40
85%94.055338832.91221788.806.20
90%100.575559934.24224787.706.10
95%108.225795435.84230787.805.90
100%116.386049137.38233686.305.70
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

      A14-24S-line-cn.jpg

包装清单

      A14-24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com