T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A16-18S

¥4900.00

可用积分: 4900 积分 赠送积分: 4900 积分

参数 :
  • A16-18S-KV54+18S FOC 260A
购买数量 :

¥4900.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A16-18S

140~160kg多旋翼无人机优选方案

A16-18S 模块化动力系统
A16-18S电机/MOTOR
18SFOC 260A电调/ESC
EFZ6324桨叶/PROPELLER

推荐方案

挂载重量

70~90kg四轴农业植保无人机

挂载重量

150~180kg六轴农业植保无人机

起飞重量

140~160kg四轴多旋翼无人机

起飞重量

210~240kg六轴多旋翼无人机
工程图

     A16-18S-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A16-18S-KV54适用碳管直径60mm
套装配置

A16-18S (电机)+18S FOC 260A (电调)

+EFZ6324 (螺旋桨)

线材质、线号、颜色电源线: 8#AWG红黑
信号线: 5P特氟龙线
推荐电池14~18S (LiPo)线长2000±5mm
单轴额定拉力35~40kg整机含引线重量5970±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.7g/W (38kg)防护等级IPX5
最大拉力74.5kg使用环境温度-20~55℃
电机参数
定子尺寸155*23.5mmKV54
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压83V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
260A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号

EFZ6324 (碳纤维折叠桨)

长度63英寸 (1600.2mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A16-18S KV54
+
18S FOC 260A
+
EFZ6324
6930%10.96114687.5084687.4015.1088
(环境温度: 25)
35%16.05149129.8097289.6013.40
40%22.531912012.49108690.9012.20
45%29.832316615.06120692.0011.20
50%39.072784718.01132892.5010.30
55%50.143272921.23142891.409.40
60%62.923812124.76152190.508.70
65%76.894316728.25161489.708.10
70%93.124832231.81173189.407.50
75%109.885348535.18179486.807.00
80%129.985897538.88191186.406.50
85%151.736412842.48197483.906.10
90%166.936702644.63203482.505.80
95%185.997051147.20207079.805.50
100%208.217453749.86216078.605.20
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

        A16-18S-line-cn.jpg

包装清单

        A16-18S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com