T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A16-24S

¥4900.00

可用积分: 4900 积分 赠送积分: 4900 积分

参数 :
  • A16-24S KV35+24S FOC 260A
购买数量 :

¥4900.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A16-24S

140~160kg多旋翼无人机优选方案

A16-24S 模块化动力系统
A16-24S电机/MOTOR
24SFOC 260A电调/ESC
EFZ6324桨叶/PROPELLER

推荐方案

挂载重量

70~90kg四轴农业植保无人机

挂载重量

150~180kg六轴农业植保无人机

起飞重量

140~160kg四轴多旋翼无人机

起飞重量

210~240kg六轴多旋翼无人机
工程图

           A16-24S-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A16-24S KV35适用碳管直径60mm
套装配置

A16-24S (电机)+24S FOC 260A (电调)

+EFZ6324 (螺旋桨)

线材质、线号、颜色电源线: 8#AWG红黑
信号线: 5+1屏蔽线
推荐电池24~28S (LiPo)线长2400±5mm
单轴额定拉力35~40kg整机含引线重量6030±2%g (含桨叶)
额定拉力力效9.3g/W (35kg)防护等级IPX5
最大拉力80kg使用环境温度-20~55℃
电机参数
定子尺寸155*23.5mmKV35
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压126V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
260A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号EFZ6324 (碳纤维折叠桨)长度63英寸 (1600.2mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A16-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9230%9.05120127.9287686.8014.4076
(环境温度: 25)
35%13.121597310.4599689.9013.20
40%18.442040213.35111691.5012.00
45%24.812510516.33126092.7010.90
50%32.522995119.59135692.5010.00
55%41.323539423.03145291.909.30
60%50.674016626.34157691.408.60
65%61.484550229.91165791.108.00
70%74.015115133.66177889.907.50
75%86.955661837.22184889.607.00
80%103.796275441.59195989.106.60
85%121.526861145.76202886.506.10
90%133.687267148.45208885.705.90
95%148.487700651.35213984.005.60
100%165.788058654.63219082.005.30
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

           A16-24S-line-cn.jpg

包装清单

A16-24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com