T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A16L-24S

¥6399.00

可用积分: 6400 积分 赠送积分: 6399 积分

参数 :
  • A16 L-24S KV35+24S FOC 260A
购买数量 :

¥6399.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A16 L-24S

180~200kg多旋翼无人机优选方案

A16 L-24S 模块化动力系统
A16 L-24S电机/MOTOR
24SFOC 260A电调/ESC
EFZ6324桨叶/PROPELLER

推荐方案

挂载重量

100~120kg四轴农业植保无人机

挂载重量

170~200kg六轴农业植保无人机

起飞重量

180~200kg四轴多旋翼无人机

起飞重量

270~300kg六轴多旋翼无人机
工程图
A16L-24S-draw-cn.png
基础参数 导出Excel
型号名称A16 L-24S KV35适用碳管直径60mm
套装配置

A16 L-24S (电机)+24S FOC 260A (电调)

+EFZ6324 (螺旋桨)

线材质、线号、颜色电源线: 8#AWG红黑
信号线: 5+1屏蔽线
推荐电池24~28S (LiPo)线长2000±5mm
单轴额定拉力45~50kg整机含引线重量7400±3%g (含桨叶)
额定拉力力效7.7g/W (50kg)防护等级IPX5
最大拉力101kg使用环境温度-20~55℃
电机参数
定子尺寸155*35mmKV35
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压126V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
260A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号EFZ6324 (碳纤维折叠桨)长度63英寸 (1600.2mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A16 L-24S KV35
+
24S FOC 260A
+
EFZ6324
9230%15.911777311.85105088.8012.1084
(环境温度: 25)
35%23.562331515.60120690.5010.70
40%32.852988219.63137793.309.90
45%43.343613823.69148892.309.00
50%56.014282828.16163893.508.30
55%69.564942032.48175993.307.70
60%85.655651537.30189093.507.20
65%103.336376142.23198091.706.70
70%121.807035946.84210091.606.30
75%142.287745251.80219090.705.90
80%161.968350656.02228089.905.60
85%184.239058560.77234088.005.40
90%202.329480864.36240087.105.10
95%202.869437964.40243088.005.10
100%204.049513864.61244286.705.10
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图
A16L-24S-line-cn.jpg
包装清单
A16-L-24S-pack-cn.jpg
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com