T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A6L

¥879.00

可用积分: 800 积分 赠送积分: 879 积分

参数 :
  • A6L KV160+14S FOC 80A
  • A6L KV160+14S FOC 80A+MF2407P
购买数量 :

¥879.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A6L
模块化
动力系统
5L、10L植保无人机优选方案
A6L
A6L
电机/MOTOR
14S FOC 80A
电调/ESC
MF2407P
桨叶/PROPELLER
A6L推荐方案
挂载容积
5L
四轴农业植保无人机
挂载容积
10L
六轴农业植保无人机
起飞重量
16~22kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
24~33kg
六轴多旋翼无人机
A6
硅胶防护套双色选配
荧光橙
工业灰
工程图

 A6L-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A6L KV160适用碳管直径30mm
套装配置A6L (电机)+14S FOC 80A (电调)+
MF2407P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:14#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长1000±5mm
单轴额定拉力4~5.5kg整机含引线重量760±2%g (含桨叶)
额定拉力力效7.8g/W (4.2kg)防护等级IPX6
最大拉力12kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率635W

电机参数
定子尺寸62*18mmKV160
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
80A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC
桨叶参数
规格型号MF2407P长度24英寸 (622mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A6L KV160
+
14S FOC 80A
+
MF2407P
5430%2.4115020.54204888.4611.47135
(环境温度: 27.8)
35%3.7420940.72239288.8210.32
40%5.4827750.92273588.639.33
45%7.5134781.14304589.148.53
50%10.0442611.38336089.047.81
55%13.2251641.65366788.247.19
60%16.6659971.92395287.796.63
65%18.8165212.07410887.106.38
70%24.6377812.46445685.725.81
75%27.0582622.62460185.835.62
80%30.6889212.82476784.375.35
85%35.8098383.10497783.015.06
90%41.45107273.40519482.084.76
95%47.79115803.67539679.874.46
100%51.04120093.80549578.864.33
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A6L-line-cn.jpg

包装清单

 A6L-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com