T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A8

¥1099.00

可用积分: 1000 积分 赠送积分: 1099 积分

参数 :
  • A8 KV115+14S FOC 100A
  • A8 KV115+14S FOC 100A+MF3119P
购买数量 :

¥1099.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A8
模块化
动力系统
10L、16L植保无人机优选方案
A8
A8
电机/MOTOR
14S FOC 100A
电调/ESC
MF3119P
桨叶/PROPELLER
A8推荐方案
挂载容积
10L
四轴农业植保无人机
挂载容积
16L
六轴农业植保无人机
起飞重量
22~30kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
30~42kg
六轴多旋翼无人机
A8
硅胶防护套双色选配
荧光橙
工业灰
工程图

A8-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A8 KV115适用碳管直径40mm
套装配置A8 (电机)+14S FOC 100A (电调)+
MF3119P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线:12#AWG红黑
信号线:5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长1100±5mm
单轴额定拉力5~7kg整机含引线重量1250±2%g (含桨叶)
额定拉力力效8.2g/W (7.3kg)防护等级IPX6
最大拉力18kg使用环境温度-20~55℃
最大持续功率935W

电机参数
定子尺寸81*20mmKV115
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、 UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
100A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF3119P长度31英寸 (784mm)
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
拉力
(g)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A8 KV115
+
14S FOC 100A
+
MF3119P
5430%4.8030511.09180078.8011.70135
(环境温度: 27.8)
35%7.0440341.44205681.1010.55
40%9.6750701.80230682.779.66
45%12.8261922.20253283.728.89
50%16.4473262.60275283.888.20
55%20.4985043.02296184.097.64
60%24.9197323.45315884.257.19
65%29.76109613.87334283.756.78
70%34.80121084.28351683.336.40
75%40.08133124.67367682.516.11
80%45.66144345.08382482.035.82
85%51.26154945.45396481.235.56
90%56.94165165.80409080.315.34
95%62.47173856.12420479.425.12
100%67.81181926.41430378.404.94
注意:电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

负载曲线图

A8-line-cn.jpg

包装清单

 A8-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com