T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

A8-X

¥1099.00

可用积分: 1000 积分 赠送积分: 1099 积分

参数 :
  • A8-X KV115+14S FOC 80A
  • A8-X KV115+14S FOC 80A+MF3119P
购买数量 :

¥1099.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

A8-X
模块化
动力系统
10L、16L植保无人机优选方案
A8-X
A8-X
电机/MOTOR
14S FOC 80A
电调/ESC
MF3119P
桨叶/PROPELLER
A8-X推荐方案
挂载容积
10L
四轴农业植保无人机
挂载容积
16L
六轴农业植保无人机
起飞重量
22~30kg
四轴多旋翼无人机
起飞重量
30~42kg
六轴多旋翼无人机
工程图

 A8-X-draw-cn.png

基础参数 导出Excel
型号名称A8-X KV115适用碳管直径40mm
套装配置A8-X (电机)+14S FOC 80A (电调)+
MF3119P (螺旋桨)
线材质、线号、颜色电源线: 12#AWG红黑
信号线: 5P特氟龙线
推荐电池12~14S (LiPo)线长1100±10mm
单轴额定拉力5~7kg整机含引线重量1180±2%g (含桨叶)
额定拉力力效9.53g/W (5.2kg)防护等级IPX6
最大拉力19kg使用环境温度-30~50℃
电机参数
定子尺寸81*20mmKV115
电调参数
油门行程范围1100~1940us (固定)最大电压61V
通讯方式DRONE CAN、UAV CAN、
CUBE CAN
最大电流
(短时持续)
80A
(开放环境且温度≤60℃)
控制方式PWM/CANBEC无
桨叶参数
规格型号MF3119P (聚合物折叠桨)长度31英寸 (784mm)


测试参数 导出Excel


型号电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
转速
(RPM)
电机效率
(%)
综合力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
A8-X KV115
+
14S FOC 80A
+
MF3119
54V303.2122450.9152482.5612.90110
(环境温度: 30)
354.9931271.21178483.5111.55
407.2941501.57204184.8610.50
4510.2352861.96229484.929.53
5013.8165522.39253584.788.75
5518.0878952.86277384.728.05
6023.1093373.36300384.337.45
6528.78108053.87322383.716.93
7035.15123394.39343382.836.48
7542.14138714.92363281.936.07
8049.48153635.44381581.075.73
8556.83167365.89397279.605.44
9063.89179156.33410878.685.18
9570.83189886.7422577.284.95
10071.41190486.73423577.154.92
注意: 电机温度为80%油门下电机运行2分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)

分析图

        A8-X-line-store-cn.jpg

包装清单

 A8-X-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com