T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Air 355 快拆版

¥589.00

可用积分: 590 积分 赠送积分: 589 积分

购买数量 :

¥589.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

air355

新版AIR 20A电调 (4合1)

AIR355套装快拆版

快拆结构设计

防呆结构设计、防呆标识让拆装更方便、更简洁

新版AIR 20A电调 (4合1)

带来新的效果

整体套装重量

(电机+桨叶+电调)

降低13%

重量对比图

多旋翼方案推荐

旋翼电机/KV值
AIR2213/KV1000 (快拆版)
旋翼单轴拉力推荐 (kg)
0.4~0.5
多旋翼螺旋桨推荐
MF9545 (快拆版)
最大起飞重量 (4轴) (kg)
1.6~2.0
旋翼电调推荐
AIR 20A (4合1)
最大起飞重量 (6轴) (kg)
2.4~3.0
电池 (LiPo)/电压推荐
3~4S (单节4.2V)/12.6~16V
最大起飞重量 (8轴) (kg)
3.2~4.0 (非共轴)

*注意:如果是上下共轴方式,单轴拉力损失约25%,选型时应考虑此因素。

工程图

       air355-draw.jpg

基础参数 导出Excel
KV值1000工作额定电压 (LiPo)3~4S (单节4.2V)/12.6V-16V
空载电流 (10V)0.5A相间内阻140±10mΩ(线长300mm)
最大电流 (180s)15A/持续180s重量(含线)56±2g (线长300mm)
最大功率 (180s)238W/持续180s包装重量/
AIR 20A 4IN1-性能参数
尺寸 (长x宽x高)37.3*41.5*1.6mm工作额定电压 (LiPo)2~4S
持续电流20ABEC无
瞬间电流 (10s)30A重量(含线)8.1g
安装孔位30.5*30.5/φ4mm油门信号频率50~400Hz
MF9545-性能参数
塑料桨型号MF9545使用环境温度-10~40℃
单片重量3.36g保存温度10~35℃
材质尼龙+玻纤保存湿度65±20% RH
表面处理工艺哑光纹路表现较佳转速段6000~7000转/分钟
属性归类聚合物桨极限拉力1.5kg
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
AIR2213-KV1000MF954530%16.051710.020.8240551313.0647
(环境温度: 25)
35%16.052270.031.2046531911.85
40%16.052870.041.6652122610.83
45%16.053570.052.255801369.94
50%16.054270.052.926329479.17
55%16.044970.063.676828588.51
60%16.035730.074.547314727.94
65%16.016410.085.517754887.31
70%167240.096.4982021037.04
75%15.998030.107.5986311206.68
80%15.978830.118.8490461406.32
85%15.969630.1210.1694411606.02
90%15.9410430.1311.5898241825.73
95%15.9311230.1413.13101912065.45
100%15.9212020.1514.73105392305.22
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

      Air 355 快拆版-包装清单.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com