T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Air Gear 450Ⅱ

¥609.00

可用积分: 609 积分 赠送积分: 609 积分

参数 :
购买数量 :

¥609.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

未标题-2.jpg

基础参数 导出Excel
AIR2216II-性能参数
KV值920工作额定电压(Lipo)4S(单节4.2V) / 16V
空载电流(10V)0.8A相间内阻115±10mΩ
最大电流(180s)17A重量(含线)64±2g
最大功率(180s)272W包装重量/
最大持续功率72W

AIR 20A-性能参数
尺寸(长x宽x高)53x22x7mm工作额定电压(Lipo)3-4s
持续电流20ABEC
瞬间电流(10s)30A重量(含线)21g
香蕉插头3.5mm 母口油门信号频率50Hz-600Hz
T1045-性能参数
塑料桨型号10" *4.5
(260mmx30mm)
使用环境温度-10℃ ~40℃
单片重量13g保存温度10℃ ~35℃
材质尼龙+玻纤保存湿度65±20%RH
表面处理工艺亚光纹路表现较佳转速段6000-7000转/分钟
属性归类聚合物桨极限拉力1.2kg
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AIR2216II-KV920T104530%162100.031.444042239.1280℃
35%162590.041.874469308.67
40%163090.052.294855378.45
45%163730.052.865301468.15
50%164470.063.605780587.76
55%165360.084.536298727.39
60%166280.095.616800907.01
65%167290.106.7872811086.73
70%168140.117.9276791266.44
75%169060.129.2080961476.18
80%169930.1410.5984681695.88
85%1610870.1512.1188671935.65
90%1611910.1613.8192572195.43
95%1612890.1815.6896752495.18
100%1613320.1816.3798572605.13
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2021款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)