T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

ALPHA 120A 12S

¥1189.00

可用积分: 1189 积分 赠送积分: 1189 积分

• 低噪音、响应快、低干扰、效率高、能量回收、温度低
购买数量 :

¥1189.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

工程图

ALPHA-120A-12S工程图通用.jpg

基础参数 导出Excel
电调外观尺寸110*55*25mm(长*宽*高)信号线PVC排线-30芯-2-400MM(白空黑/JR 3P公头)
重量(含线)359.5g编程线PVC排线-30芯-3-400MM(黑红白/JR 3P公头)
电机线硅胶线-深橙色-12AWG-75MM*3PCSIP等级IP67
电源线硅胶线-红色/黑色-12AWG-130MM

支持电压(12S)18-50.4VBEC无
持续电流100A油门行程范围1100-1940μs
瞬间电流(10s)120A油门刷新频率500Hz
待机功耗≤50mA油门响应速度首次启动500ms,
后150ms
包装清单

     ALPHA 120A 12S包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com