T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN2806 EVO KV650

¥319.00

可用积分: 319 积分 赠送积分: 319 积分

• 最大拉力提升16%
• 相同拉力(400g以上)下力效提升0.3g/W
• 升级为弧形磁铁,220℃耐高温漆包线
购买数量 :

¥319.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

T-MOTOR Antigravity MN2806 EVO KV650

T-MOTOR将Antigravity MN2806全新升级,最新Antigravity MN2806 EVO KV650升级为弧形磁铁,能够更好的贴合钢圈,减小与定子之间的气隙,同时使磁通分布更均匀,减少漏磁现象,提高磁场效率和电机效率。漆包线也升级到了耐220℃高温,使电机在高转速、高负载、高温等极端条件下保持良好的稳定性,减少由于漆包线破损造成的电机故障和损坏,提高电机的可靠性和使用寿命。新一代Antigravity MN2806 EVO KV650的最大拉力提升16%到1390g,在相同拉力(拉力值为400以上)下,力效提升0.3g/W以上!

产品卖点:

• 升级为弧形磁铁,紧密贴合钢圈,精准减小定子气隙,优化磁通分布,减少漏磁现象,提高电机效率;
• 220℃耐高温漆包线,降低电机故障概率,提高电机可靠性和使用寿命;
• 最大拉力提升16%到1390g;
• 相同拉力(400g以上)下力效提升0.3g/W

包装清单:

包装尺寸85*71*35mm;
Antigravity MN2806 EVO KV650电机×1;
φ20*M6*26mm正桨座×1;
M6*1正子弹头×1;
φ20*φ4*2.4mm盖板*1;
M3*5mm杯头内六角螺丝×4;
M3*8杯头内六角螺丝×2;

相关搭配:

AIR40A 6S电调
P12*4打磨一体碳纤桨
P13*4.4打磨一体碳纤桨

T-MOTOR MN2806 EVO

全新升级

MN2806 EVO

力效更高,推力更大

T-MOTOR MN2806 EVO

0.3g/W

力效
更高

400g以上相同拉力下提升

16%

拉力
更大

最大拉力提升约

T-MOTOR MN2806 EVO

漆包线采用更高耐温材料

工程图
未标题-3.jpg
基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ34*26mm磁铁等级耐150℃高温
定子耐180℃高温涂敷引线规格漆包线引出50mm
槽极数12N14P漆包线绝缘等级耐220℃高温
电机轴径IN:4mm,OUT:4mm线圈绝缘测试500V耐压测试
轴承型号进口694ZZ轴承*2包装尺寸91*73*41mm
KV值650工作额定电压 (LiPo)4S
空载电流(10V)0.45A电调推荐AIR40A 6S
最大电流(180s)16A螺旋桨推荐P12*4/P13*4.4
最大持续功率(180s)63W电机重量 (含线)45g
内阻(含线)(mΩ)201mΩ包装重量105g
测试参数 导出Excel
型号油门电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N.m)
电流
(A)
转速
(rpm)
功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
MN2806 EVOP1230%16.04161.960.030.69262011.0314.6868
35%16.03214.530.040.99299015.9113.49
40%16.02288.660.051.49344523.8812.09
45%16.01358.770.062.04382432.7210.99
50%16.00431.930.072.65418442.4210.18
55%15.99510.530.083.38454254.039.45
60%15.97593.180.104.19488766.888.87
65%15.95680.020.115.16523682.258.27
70%15.93766.480.126.19555898.667.77
75%15.91854.420.147.315863116.217.35
80%15.88947.680.158.576164136.056.97
85%15.861036.950.179.906448157.026.60
90%15.831126.540.1811.326716179.176.29
95%15.801212.800.1912.776958201.866.01
100%15.781275.960.2013.957131220.125.80
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
MN2806 EVOP1330%16.04186.980.030.78256312.4815.0098
35%16.03247.730.041.15291118.5013.40
40%16.02335.220.061.75334328.0511.96
45%16.00419.610.072.40371138.4110.93
50%15.99501.170.083.08404649.2610.18
55%15.97591.890.103.97439363.449.33
60%15.96678.030.114.85469977.428.76
65%15.94775.620.135.93501694.498.21
70%15.91867.180.147.065307112.347.72
75%15.89961.470.168.335582132.377.26
80%15.861058.890.179.745845154.446.86
85%15.831153.050.1911.206092177.276.50
90%15.801244.470.2012.736320201.216.18
95%15.771332.540.2214.306530225.595.91
100%15.751389.450.2315.486679243.815.70
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com