T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT3530 KV580长轴

¥679.00

可用积分: 679 积分 赠送积分: 679 积分

• 包装重量:420g,外盒尺寸:145*95*65mm
KV :
  • KV580
购买数量 :

¥679.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号长轴KV580重量(含线)298g
电机尺寸Φ43*75mm相间内阻18mΩ
引线规格漆包线100mm槽极12N14P
轴径IN:5mm
OUT:5mm
工作额定电压(Lipo)4-6S
空载电流(10V)1.9A最大电流(180s)65A
最大持续功率(180s)334W推荐搭配/
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT3530
长轴
KV580
APC
13*8
40%22.458.28186.0254190.24512636.79/

(环境温度:

/)

45%22.4210.02224.6758150.28214486.45
50%22.3911.88265.9961600.32416536.22
55%22.3613.93311.3164920.36518525.95
60%22.3116.71372.7769110.41421075.65
65%22.2420.48455.5573790.48224395.35
70%22.1824.14535.5177820.54127235.08
75%22.1128.75635.4882430.61430624.82
80%22.0233.81744.6186370.69032654.38
85%21.9041.07899.4289980.80134293.81
90%21.8047.321031.5193780.88037433.63
100%21.6954.041171.8896780.96840823.48
APC
14*7
40%22.448.67194.4952970.26213827.1174

(环境温度:

/)

45%22.4110.30230.8256150.30115816.85
50%22.3712.36276.5159650.34417956.49
55%22.3315.00334.9063520.39820636.16
60%22.2818.33408.3667750.46023695.80
65%22.2022.60501.8572550.53627365.45
70%22.1227.38605.5276860.61131045.13
75%22.0531.93704.0380730.68634504.90
80%21.9637.14815.6484360.76638264.69
85%21.8444.15964.4088630.86442654.42
90%21.7251.401116.6192460.95846604.17
100%21.6158.461263.3394961.05248053.80
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com