T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT5220-A 20-25CC

¥899.00

可用积分: 899 积分 赠送积分: 899 积分

• 包装重量:660g,外盒尺寸:185*105*75mm• 应用于90E-140E航模3D/F3A无人机,对应的汽油机大小20-25CC左右
KV :
  • KV220
  • KV380
购买数量 :

¥899.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

工程图.jpg

基础参数 导出Excel
测试型号长轴KV220重量(含线)450g
电机尺寸Φ60*112.3mm相间内阻36mΩ
引线规格漆包线 100mm槽极24N28P
轴径IN:10mm
OUT:8mm
工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(10V)1.8A最大电流(180s)70A
最大持续功率610W推荐搭配/
测试型号长轴KV380重量(含线)465g
电机尺寸Φ60*112.3mm相间内阻11mΩ
引线规格漆包线 100mm槽极24N28P
轴径IN:10mm
OUT:8mm
工作额定电压(Lipo)6S
空载电流(10V)4.0A最大电流(180s)100A
最大持续功率568W推荐搭配/
测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT5220-A
长轴
KV220
APC
18*8
40%44.304.27189.2035850.38314697.7781

(环境温度:

/)

45%44.275.57246.6639800.46018187.37
50%44.208.59379.7445920.60024466.44
55%44.1311.17492.8650550.74530096.11
60%44.0813.86611.0654730.85735025.73
65%44.0116.93611.0658390.99140805.48
70%43.9320.49900.2762321.13146685.19
75%43.8424.921092.6266561.32653234.87
80%43.7529.001092.6269691.46659244.67
90%43.5438.651682.8576141.75771424.24
100%43.3348.862116.8081412.03781853.87

FALCON

18*10

40%44.304.71208.4835260.43515297.3395

(环境温度:

/)

45%44.266.17272.9239090.53018996.96
50%44.189.60424.0045000.69725556.03
55%44.1312.30542.8449570.87131005.71
60%44.0615.45680.6953931.05536705.39
65%43.9818.85829.1057561.18542185.09
70%43.9122.54989.7961311.32848184.87
75%43.7927.631210.2065411.48654704.52
80%43.6932.511420.6568171.63457254.03
90%43.4643.511891.0974202.04968193.61
100%43.2254.712364.7579362.35478063.30

FALCON

19*10

40%44.275.10225.9834800.48217307.66106

(环境温度:

/)

45%44.246.73297.8338530.57821727.29
50%44.1510.39458.6144230.77928946.31
55%44.0713.85610.4348950.92935255.78
60%43.9917.53771.3353141.09942205.47
65%43.9221.04924.1456511.24048175.21
70%43.8225.781129.5460071.42255544.92
75%43.7130.891350.4363871.58562364.62
80%43.6135.841562.8266911.79068844.41
90%43.3747.172045.7772892.13282404.03
100%43.1159.532566.7477812.46894993.70
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT5220-A
长轴
KV380
APC
18*8
40%22.028.48186.8034910.37314267.6374

(环境温度:

/)

45%21.9611.05242.6238670.47017577.24
50%21.8317.22375.9744370.61423676.29
55%21.7421.32463.4848180.72427876.01
60%21.6326.63576.1452380.85432735.68
65%21.5331.43676.6655360.93936965.46
70%21.4137.34799.3558761.05441175.15
75%21.2444.95954.7462111.26045604.78
80%21.0951.431084.8364761.51850004.61
90%20.7866.451380.6270061.69859034.28
100%20.4382.271680.3874221.90067334.01

FALCON

18*10

40%22.029.29204.4633930.38714527.1081

(环境温度:

/)

45%21.9711.85260.3737480.46117416.69
50%21.8716.83368.0642030.58722156.02
55%21.7323.19503.8146760.73327345.43
60%21.6128.99626.5750800.88532675.21
65%21.5034.13733.9453851.02436875.02
70%21.3740.60867.5357001.13941624.80
75%21.2148.061019.4760031.25946514.56
80%21.0754.891156.6662701.37050924.40
90%20.7072.941509.9367231.62956363.73
100%20.3490.141833.1771281.85363283.45

FALCON

19*10

40%22.0010.36227.9933700.45917187.5491

(环境温度:

/)

45%21.9413.29291.5337390.53720386.99
50%21.8418.44402.6741550.68525846.42
55%21.6726.22568.2646350.84231685.58
60%21.5333.20714.6150311.01438075.33
65%21.4238.67828.2753251.11442335.11
70%21.2845.61970.3056241.22646844.83
75%21.1054.161142.7859241.36452504.59
80%20.9561.711292.6861721.47956974.41
90%20.5879.401634.4166401.71667034.10
100%20.2196.831956.9070201.92175163.84
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

中.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com