T-MOTOR Более безопасная двигательная система    Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

AT7224 40CC 10-12S Aircraft Fixed Wing Brushless Motor-KV160/KV190

$229.00

Доступный балл: 11000 Балл Подарочный балл: 229 Балл

• Вес двигателя:1100g,Размер двигателя:185*125*105mm• Применить к БЛА 3D / F3A авиамодели 120E-170E, соответствующий размер бензинового двигателя составляет около 30-40CC.
KV :
  • KV160
  • KV190
Число покупки :

$229.00

Бесплатная доставка Международный Экспресс свыше 200 долларов США (За исключением отдаленных районов и специальных товаров)

Соотнесенное сочетание

  • Подробная информация
  • Технический параметр

Товар горячей продажи

Инженерный чертеж

AT7224-draw-20251202.png

Основные параметры Экспорт в Excel
Тип испытания продуктаДлинный вал KV160Вес двигателя ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(с проводом)780g
Размер двигателяΦ81.4*66.9mmМежфазное ㅤㅤㅤㅤㅤсопротивление16mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N22P
Диаметр валаIN:10mm
OUT
:10mm
Номинальное рабочее ㅤㅤㅤнапряжение (Lipo)10-12S
Ток холостого хода (10 В)3.1AМаксимальный ток ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ(180 с)135A
Максимальная мощность (180 с)4800W/12S

Тип испытания продуктаДлинный вал KV190Вес двигателя ㅤㅤㅤㅤㅤㅤ(с проводом)780g
Размер двигателяΦ81.4*66.9mmМежфазное ㅤㅤㅤㅤㅤсопротивление16mΩ
Спецификация подвода100mmПлюс паза24N22P
Диаметр валаIN:10mm
OUT
:10mm
Номинальное рабочее ㅤㅤㅤнапряжение (Lipo)10-12S
Ток холостого хода (10 В)3.5AМаксимальный ток ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤ(180 с)135A
Максимальная мощность (180 с)6000W/12S

Параметры испытаний Экспорт в Excel
типПропеллер

Точка

дросселя

Напряжение

(В)

Ток

(A)

Входная

мощность

(Вт)

Скорость

вращения

(RPM)

Крутящий

момент

(Н*м)

Натяжение

(г)

Эффект

силы

(г/Вт)

Температура

двигателя

AT7224
KV160
21*1040%44.314.80212.8728930.53917668.3080

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.276.25276.8632250.62422127.99
50%44.228.79388.7336290.79528147.25
55%44.1611.35501.1640000.96534296.84
60%44.1113.79608.4943261.14640226.61
65%44.0416.93745.6246391.29346226.20
70%43.9520.86916.8849881.50153655.85
75%43.8326.421158.0653731.77362805.42
80%43.7132.041400.6857452.06171445.10
90%43.4644.151918.7963602.59289334.66
100%43.1658.202511.9968963.114106764.25
21*1040%47.935.34255.9831050.59720457.99/
45%47.896.96333.4634340.70425017.50
50%47.839.69463.3238760.89631966.90
55%47.7313.03621.9642911.12139356.33
60%47.7115.53741.0146331.28045396.13
65%47.6418.81896.2449601.46452095.81
70%47.5623.041095.6053391.73260965.56
75%47.3731.091472.5558162.12573154.97
80%47.2536.561727.5661442.39582474.77
90%46.9550.682379.6867892.998102994.33
100%46.5171.243313.2671093.711124943.77
22*1040%44.415.70253.3028500.63520718.1888

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.377.49332.3431830.80926087.85
50%44.3010.25454.2135801.02232697.20
55%44.2313.82611.4139671.21540026.55
60%44.1517.18758.3542911.42547236.23
65%44.1020.38898.6545911.63154276.04
70%43.9726.021144.2449341.92363735.57
75%43.8532.031404.6053122.20974325.29
80%43.7039.361720.0756692.62785494.97
90%43.3954.112347.5462613.240105264.48
100%43.0570.383029.8067803.864124964.12
22*1040%47.996.29301.9630570.73224268.03/
45%47.968.27396.6034120.92829977.56
50%47.8611.62556.4038311.13837706.78
55%47.8015.20726.4642371.37246136.35
60%47.7218.93903.2845851.62354466.03
65%47.6423.171103.7649091.90363155.72
70%47.5029.041379.3252782.17873175.31
75%47.3238.041800.2757472.71687534.86
80%47.1745.062125.2860633.01397424.58
90%46.8361.512880.4066783.723120374.18
100%46.4281.473781.4772134.499144473.82
23*1040%37.074.85179.6624040.46216319.0878

(температура

окружающей

среды:/)

45%37.026.54242.1426850.58520528.48
50%36.969.11336.6530380.76926427.85
55%36.8912.16448.8133490.96132627.27
60%36.8315.32564.2436171.11038326.79
65%36.7818.07664.5338891.28444716.73
70%36.7022.32819.1941741.49952256.38
75%36.5727.901020.4244751.73960585.94
80%36.4832.611189.5047321.95468105.72
90%36.2245.161635.7252312.43984695.18
100%35.9060.172160.3157222.880100504.65
23*1040%42.005.81243.8126910.60320168.27/
45%41.957.64320.5630000.75425427.93
50%41.8710.82452.9033830.95932697.22
55%41.8014.73615.5237381.16640196.53
60%41.7218.23760.6640441.38748216.34
65%41.6422.10920.3243221.62256096.10
70%41.5327.221130.3146481.88864605.72
75%41.4133.491386.9449792.17675205.42
80%41.2640.271661.6952612.45885085.12
90%40.9257.162338.6958583.045105994.53
100%40.5674.083004.2763353.587124864.16
23*1040%44.246.26276.9928160.67822528.1386

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.198.38370.4231390.84428457.68
50%44.1311.56510.3135311.07436287.11
55%44.0315.77694.4639041.33244816.45
60%43.9619.48856.3542231.56052926.18
65%43.8623.881047.2745281.78260825.81
70%43.7329.771301.8648572.07170665.43
75%43.6036.621596.5452092.38381765.12
80%43.4245.321967.7355512.71793864.77
90%43.0861.822663.0961213.306115024.32
100%42.6980.293427.4766203.893136283.98
23*1040%47.877.06338.0130170.80326277.77/
45%47.829.31445.3033560.98233037.42
50%47.7313.36637.7737701.26342276.63
55%47.6317.84849.9841611.56552346.16
60%47.5422.281059.4245011.83561965.85
65%47.4426.971279.6148212.08970985.55
70%47.3233.441582.0451812.39781815.17
75%47.0744.462092.9556222.82997764.67
80%46.9351.862433.9059243.145108764.47
90%46.5271.243313.9865113.845133374.02
100%46.0593.174290.4670284.524157323.67
24*1040%36.935.21192.5823860.57018629.6774

(температура

окружающей

среды:/)

45%36.896.92255.2826640.68123029.02
50%36.849.64355.2230150.87329348.26
55%36.7413.30488.4433261.03337807.74
60%36.7016.06589.2935961.19343447.37
65%36.6219.43711.5338581.35248856.87
70%36.5224.25885.5541481.59257686.51
75%36.4029.961090.5744371.92468816.31
80%36.2935.281280.4246922.20176986.01
90%36.0248.541748.4551812.84494165.39
100%35.6665.482335.3056383.170112134.80
24*1040%41.926.22260.9426690.67023058.84/
45%41.888.24345.2029740.83628618.29
50%41.8011.85495.1833581.05238357.75
55%41.6916.69695.9237061.25546546.69
60%41.6319.73821.1940131.48954996.70
65%41.5523.65982.6343011.80663956.51
70%41.4329.461220.5746102.11874336.09
75%41.2736.741516.1849412.50585365.63
80%41.1343.861804.1452142.84795575.30
90%40.7462.472544.9257893.372118074.64
100%40.3780.203237.8762534.009139164.30
24*1040%44.346.77300.2028070.74026138.7087

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.298.94395.8831270.94432458.20
50%44.2112.58556.1635251.21240907.36
55%44.1117.25760.6738911.47250076.58
60%44.0321.25935.4842121.65460506.47
65%43.9425.611125.3445042.02770046.22
70%43.8032.061404.2248342.40481335.79
75%43.6340.201753.9451792.78293735.34
80%43.4250.112176.0255082.915105424.84
90%43.0568.042928.9960633.795129904.43
100%42.6188.563773.5265294.475154044.08
24*1040%47.897.54361.1129990.86829668.21/
45%47.849.91474.1033421.02038178.05
50%47.7314.38686.3337501.30547626.94
55%47.6419.08908.8541401.58759616.56
60%47.5324.191149.8644932.03270616.14
65%47.4329.231386.2347972.33780495.81
70%47.2636.771737.5951442.69792395.32
75%47.0348.382275.3455813.058108554.77
80%46.8556.712657.0058643.529121344.57
90%46.4177.553599.3964344.378149264.15
100%45.90101.254647.7969215.246175363.77
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
AT7224
KV190
21*1040%36.907.54278.4131620.64521487.7287

(температура

окружающей

среды:/)

45%36.8410.48386.2235750.82827727.18
50%36.7514.53534.0639861.01134596.48
55%36.6718.01660.4943541.18340996.21
60%36.6121.71794.8046801.35647395.96
65%36.4927.03986.4850521.58955285.60
70%36.3035.991306.1555161.92465865.04
75%36.1642.401533.5058472.19074294.84
80%36.0050.291810.4361692.46183484.61
90%35.6168.352433.9967692.996101884.19
100%35.5471.612544.8768523.101105554.15
21*1040%41.908.73365.8035300.71126437.22/
45%41.8212.20510.3839970.91133546.57
50%41.7216.67695.6044521.15442356.09
55%41.6121.62899.7048531.40651095.68
60%41.5226.051081.4852151.64158595.42
65%41.3335.261457.2157442.02671524.91
70%41.1643.601794.4261572.35782834.62
75%40.9752.102134.4365092.66593234.37
80%40.7961.222497.1668502.990104164.17
90%40.2983.863379.0275123.645125693.72
100%40.1987.853530.5076093.760128673.64
21*1040%44.317.87348.6434680.66324717.0991

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.2510.41460.6938560.83830976.72
50%44.1614.21627.6443061.06139126.23
55%44.0719.02838.2947521.32348415.78
60%43.9623.431030.2651251.56655915.43
65%43.8330.491336.3255981.90866935.01
70%43.6937.741648.7060012.23477824.72
75%43.4846.512022.3664042.55488914.40
80%43.3154.842375.1967352.873100104.21
90%42.8875.033217.3073943.541122073.79
100%42.3698.834186.7979554.289139633.34
21*1040%47.889.19440.1036400.75428596.50/
45%47.8211.89568.4941250.99036796.47
50%47.7116.23774.2745891.24846035.95
55%47.6021.801037.7450661.55856105.41
60%47.4529.011376.6155901.94968384.97
65%47.3434.841649.3159712.25878334.75
70%47.1443.712060.8063932.62691134.42
75%46.9454.002534.3968173.026104664.13
80%46.7363.472965.8871623.379116393.92
90%46.2088.094070.1578424.194141453.48
100%45.56117.225340.6383855.185155652.91
22*1040%36.897.12262.4728910.63521528.2080

(температура

окружающей

среды:/)

45%36.849.36344.9332240.84327167.87
50%36.7513.32489.3236061.03734076.97
55%36.6417.79651.6540001.28442266.49
60%36.5921.10771.8543191.49149086.36
65%36.4925.61934.4046141.68356026.00
70%36.3531.711152.8949491.95465195.66
75%36.2039.561431.8953092.29875675.29
80%36.0148.451745.0056572.62285654.91
90%35.6466.132356.9362233.224105214.46
100%35.2385.353006.6467023.778123784.12
22*1040%41.818.47354.2332310.78827447.75/
45%41.7511.33472.8135890.95133627.11
50%41.6515.70653.8640351.21842576.51
55%41.5420.70859.9744441.48751936.04
60%41.4325.661062.9447981.76460595.70
65%41.3430.441258.4251202.03368675.46
70%41.1241.151692.3756122.48483454.93
75%40.9350.132051.8559712.84794734.62
80%40.7558.562386.6862883.140104134.36
90%40.2880.813254.8868823.872129083.97
100%39.75105.264184.1973944.565152243.64
22*1040%44.299.27410.7134020.86230227.3688

(температура

окружающей

среды:/)

45%44.2212.29543.4937841.05537246.85
50%44.1316.71737.3042331.34346756.34
55%44.0222.21977.5846711.65357055.84
60%43.9027.561210.0050341.95366115.46
65%43.7136.661602.2155022.35979254.95
70%43.5544.551940.1658872.74291244.70
75%43.3155.262393.4562723.132103904.34
80%43.1264.752792.0165893.485115994.15
90%42.5989.213799.3371974.262142213.74
100%42.01115.894868.0977255.011165423.40
22*1040%47.8010.41497.5335840.91833206.67/
45%47.7313.56647.3840491.20942666.59
50%47.6218.41876.7645081.51753046.05
55%47.4925.171195.1449731.91065185.45
60%47.3034.041609.7854902.35179044.91
65%47.1541.121938.5758552.72490644.68
70%46.9451.112399.2362693.153104534.36
75%46.7162.322910.6766693.585119164.09
80%46.4773.373408.9969993.979132033.87
90%45.85101.594658.3976224.864161133.46
100%45.14133.156010.3381395.893177222.95
Внимание:Температура двигателя, который работает за 3 минут при дросселе 100%.
(вышеуказанные данные измеряются с помощью платформы испытания 2017 года. Не могут сравниваться по горизонтали со старыми данными других типов, только для справки)
Список упаковки

俄.jpg

Перед использованием этого продукта убедитесь, что все вышеперечисленные элементы включены в упаковку продукта. Если чего-то не хватает, пожалуйста, вовремя свяжитесь с онлайн-службой поддержки клиентов или оставьте нам сообщение: onlinesales@tmotor.com.