T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT8020 55CC

¥1999.00

可用积分: 1999 积分 赠送积分: 1999 积分

KV :
  • KV180
  • KV210
购买数量 :

¥1999.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

1.png

基础参数 导出Excel
测试型号KV180重量(含线)865g
电机尺寸Φ90*70.8mm相间内阻16mΩ
引线规格漆包线引出100mm槽极24N28P
轴径IN:12mm
OUT:10mm
工作额定电压(LiPo)10-14S
空载电流(10V)4.6A最大电流(180s)120A
最大持续功率(180s)1251W/14S

测试型号KV210重量(含线)870g
电机尺寸Φ90*70.8mm相间内阻12mΩ
引线规格漆包线引出100mm槽极24N28P
轴径IN:12mm
OUT:10mm
工作额定电压(LiPo)10-12S
空载电流(10V)5.3A最大电流(180s)135A
最大持续功率(180s)1293W/12S

测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
AT8020
KV180
23*1040%44.409.68429.8030300.85024515.7063℃
45%44.5312.54558.4033601.06031695.70
50%44.4515.97709.9036901.30039625.60
55%44.4219.37860.4039901.53047825.60
60%44.0625.001101.5043501.86058495.30
65%44.0130.351335.7046802.16068805.20
70%43.6635.971570.5049802.48079685.10
75%43.7243.171887.4052802.81090754.80
80%43.4550.772206.0055803.150101634.60
90%42.8268.972953.3060903.900125144.20
100%42.3189.843801.1066604.710149963.90
24*1040%44.4810.59471.0030000.98028446.0077℃
45%44.4513.91618.3033301.24036816.00
50%44.6217.67788.4036601.50045535.80
55%43.9922.01968.2039301.77054275.60
60%44.0027.491209.6043202.12066155.50
65%43.7933.261456.5045902.46077395.30
70%43.6740.371763.0049202.85089925.10
75%43.6248.292106.4051903.210102154.80
80%43.1956.562442.8054903.580114474.70
90%42.5076.013230.4060004.380139804.30
100%41.97102.084284.3065105.310168893.90
25*1040%44.6811.61518.7029701.14032776.3093℃
45%44.3115.40682.4033301.44042266.20
50%44.3519.36858.6036001.72051546.00
55%44.1624.251070.9038702.01061205.70
60%44.0730.091326.1041702.37073075.50
65%43.7237.411635.6045002.81086995.30
70%43.7745.691999.9048303.230100855.00
75%43.2653.952333.9051003.620114554.90
80%43.1763.482740.4054004.030127414.60
90%42.4084.183569.2058804.890153714.30
100%41.53111.254620.2063305.800181213.90
22*1040%51.7610.62549.7035100.96029715.4085℃
45%51.6613.66705.7038701.19037765.40
50%51.7716.94877.0042001.43046325.30
55%51.3822.171139.1046501.79058595.10
60%51.1927.801423.1051002.14071305.00
65%51.1133.741724.5054302.47082534.80
70%50.8940.942083.4057902.83094484.50
75%50.6049.322495.6061503.210107094.30
80%50.4857.522903.6064503.550118754.10
90%49.8375.643769.1070504.370144873.80
100%49.20103.475090.7075605.320174363.40
23*1040%51.8011.77609.7034501.12034575.70HOT
45%51.7915.06780.0038101.40043835.60
50%51.6219.29995.7041401.67053305.40
55%51.3624.371251.6045602.03065465.20
60%51.3131.661624.5049802.45078914.90
65%51.0338.551967.2053402.80091144.60
70%50.8245.672320.9056403.210104134.50
75%50.6155.872827.6060303.660118574.20
80%50.3164.083223.9063004.100132304.10
90%49.8087.384351.5068704.970159163.70
100%48.88113.555550.3074105.910187063.40
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
AT8020
KV210
22*1040%44.1112.97572.1035100.96028795.0086℃
45%44.0916.65734.1038401.19036935.00
50%44.0420.79915.6042901.45045985.00
55%43.8226.641167.4046801.74056244.80
60%43.5332.771426.5050702.08068224.80
65%43.5039.921736.5054002.40079064.60
70%43.1046.752014.9057602.76091254.50
75%43.1758.512525.9061203.160104464.10
80%42.4068.722913.7064503.510116304.00
90%42.0490.183791.2070204.290141293.70
100%41.19118.954899.6076205.180169503.50
23*1040%44.2014.08622.3035101.16033015.30HOT
45%43.9518.53814.4039001.43042215.20
50%43.7423.481027.0042001.71051605.00
55%43.8129.531293.7045902.07063574.90
60%43.5638.021656.2049802.45076504.60
65%43.4045.261964.3053402.83089284.50
70%43.0655.182376.1056403.220102114.30
75%42.5764.342739.0059703.670115944.20
80%42.3777.793296.0063004.090129423.90
90%41.64103.744319.7068704.910154863.60
100%41.04131.385391.8073505.850182273.40
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

中.png

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com