T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AT8025 70CC

¥2599.00

可用积分: 2599 积分 赠送积分: 2599 积分

KV :
  • KV160
  • KV190
购买数量 :

¥2599.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

1.png

基础参数 导出Excel
测试型号KV160重量(含线)985g
电机尺寸Φ90*75.8mm相间内阻14mΩ
引线规格漆包线引出 100mm槽极24N28P
轴径IN:12mm
OUT:10mm
工作额定电压(LiPo)10-14S
空载电流(10V)4.0A最大电流(180s)115A
最大持续功率1178W

测试型号KV190重量(含线)990g
电机尺寸Φ90*75.8mm相间内阻10mΩ
引线规格漆包线引出 100mm槽极24N28P
轴径IN:12mm
OUT:10mm
工作额定电压(LiPo)10-12S
空载电流(10V)5.0A最大电流(180s)135A
最大持续功率1373W

测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速扭矩
(N*m)
拉力
(g)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)

AT8025

KV160

24*1040%44.578.95398.8028060.92230617.6767℃
45%44.5510.95487.9230311.07635957.37
50%44.5313.66608.4033021.27542787.03
55%44.5116.94754.1335931.50550656.72
60%44.4820.77923.5638641.74358946.38
65%44.4425.371127.3041642.02768586.08
70%44.4030.831368.7644722.34679415.80
75%44.3636.841634.2347652.67590625.55
80%44.3043.901944.7150543.031102645.28
85%44.2451.682286.1953333.404115015.03
90%44.1760.452669.7756073.794127994.79
100%44.0278.923474.2761204.600154204.44
25*1040%44.629.58427.5427081.01432457.5975℃
45%44.6012.08538.8229731.21739217.28
50%44.5715.32682.6532641.46647576.97
55%44.5419.23856.4935521.73356396.58
60%44.5123.251034.6238312.01665756.36
65%44.4628.831281.6241232.34076695.98
70%44.4135.111559.1144232.70488545.68
75%44.3542.181871.0147173.087101365.42
80%44.2950.022215.5949993.490114715.18
85%44.2258.872603.3452743.909128264.93
90%44.1468.333016.1155394.339141824.70
100%43.9789.783947.9060365.258171364.34
26*1240%44.5811.42509.2125961.33239597.7888℃
45%44.5515.05670.4328911.65949107.32
50%44.5119.62873.1931831.99459766.84
55%44.4724.781101.8234712.36571046.45
60%44.4330.421351.5737392.73782476.10
65%44.3737.331656.5440233.17495845.79
70%44.3145.332008.6943103.633109415.45
75%44.2354.652417.2845904.117124325.14
80%44.1664.252837.3148554.624138904.90
85%44.0775.463325.4851125.150154334.64
90%43.9887.283838.1953625.694170144.43
100%43.74115.075033.5258256.863203604.04
23*1040%52.1810.58552.2933021.08736426.5976℃
45%52.1612.82668.8335541.26242396.34
50%52.1315.92830.1138611.48650266.05
55%52.1019.761029.4341931.75059465.78
60%52.0624.261263.2245212.04869945.54
65%52.0229.721545.9848712.38881545.27
70%51.9636.311886.8552222.76894415.00
75%51.9043.782271.9755643.167108054.76
80%51.8451.752682.6558943.578121974.55
85%51.7660.743143.7462094.004135854.32
90%51.6870.553646.3165144.450150004.11
100%51.5191.304702.7370725.335177683.78
24*1040%52.1611.04575.9931791.19538586.7089℃
45%52.1413.89724.2634781.42746816.46
50%52.1117.54913.7038031.70256346.17
55%52.0721.911140.8441312.00266855.86
60%52.0227.271418.5344712.34778775.55
65%51.9733.781755.2748182.74792095.25
70%51.9040.872121.2551573.159106365.01
75%51.8449.192549.9654943.618121494.76
80%51.7758.243015.4858184.088137214.55
85%51.6968.183524.3661234.571153134.35
90%51.6079.334093.1464205.078169484.14
100%51.40103.715331.1269616.141201623.78
25*1040%50.7611.32574.4530361.26540096.98103℃
45%50.7314.62741.6233541.54049346.65
50%50.7018.57941.6536711.84559616.33
55%50.6623.271178.5939912.18170906.02
60%50.6129.221478.7143232.56683715.66
65%50.5635.721805.8746562.97797285.39
70%50.4943.552198.8649813.432112305.11
75%50.4252.542649.0652983.915127954.83
80%50.3363.063173.7856074.444145044.57
85%50.2573.453690.7859034.976161924.39
90%50.1585.274276.3261785.516178984.19
100%49.94111.855585.2966996.669212513.80
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)

AT8025

KV190

23*1040%44.6513.76614.4733951.14437926.1776℃
45%44.6316.60740.8736681.31544566.01
50%44.5920.40909.8439681.54252695.79
55%44.5525.491135.7242991.84062575.51
60%44.5130.871373.9946362.13072395.27
65%44.4438.261700.5549962.49684404.96
70%44.3945.852034.9653562.87896984.77
75%44.3155.342451.9856933.291110994.53
80%44.2365.432893.8160293.713125344.33
85%44.1476.143360.8863324.138139174.14
90%44.0487.973874.0966404.570153353.96
100%43.83113.824988.9171925.459180973.63
24*1040%44.6414.36641.2232801.25341286.4489℃
45%44.6117.95800.6535771.49049356.16
50%44.5722.641009.3239071.77959265.87
55%44.5328.271258.8542452.11170515.60
60%44.4734.921552.9945892.47382725.33
65%44.4043.041911.1049392.88396975.07
70%44.3351.912301.2452843.320111494.85
75%44.2562.522766.6656243.783127244.60
80%44.1574.003267.2759434.266143314.39
85%44.0586.233798.7062344.752158984.19
90%43.94100.174401.0065285.258175533.99
100%43.70129.085641.0470576.275206143.65
25*1040%44.0417.08752.3632241.49048266.41104℃
45%43.9620.80914.3034791.74056456.17
50%43.8625.281108.8737522.03065975.95
55%43.7231.411373.3640702.40078005.68
60%43.5638.601681.2443912.80091355.43
65%43.2146.872025.0846903.210104765.17
70%43.0356.312422.9149913.680119714.94
75%42.7866.762855.5552764.150135014.73
80%42.5378.103321.6055414.640150324.53
85%42.2889.863799.2258015.130165544.36
90%42.01103.564350.5960635.650182034.18
100%41.39133.335518.7167166.700215493.85
注意:电机温度为100%油门下电机运行3分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

中.png

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com