尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求

AUZ系列
-电动固定翼螺旋桨
与AT电机精准匹配,爆发与续航兼得。全布局适配,多尺寸覆盖
高效气动设计
针对电动固定翼无人机开发专用翼型,提升气动效率,同时降低噪音

专用翼型设计
针对电动固定翼无人机优化的翼型剖面
CFD仿真验证
精确到剖面的流场分析,优化每一处剖面的气动性能
前飞效率优化
AUZ全系多螺距可选,每款基于一定速度区间优化气动外形。
按您的飞行包线选型,目标速度区间内高效率输出,巡航更省电





动力精准匹配
优化弦长与迎角组合 + AT电机转速、扭矩特性 = 动力系统效率提升
减少能耗
提升航时
快速动态响应
优化质心分布、降低转动惯量,提升加减速响应速度,让飞行操控更精准


优化质心分布
均衡质量分布
降低转动惯量
提升响应速度
加速减速优化
双向快速响应
飞行操控精准
更精准的操控体验
更强更刚结构
针对固定翼飞行工况设计铺层,采用预浸料 + PMI 芯材 + 模压一体成型工艺,
实现 “轻量化 + 高刚度 + 高强度” 的结构平衡,抗形变,寿命长

抗弯抗扭铺层设计
优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型
制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料
轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重
多环境适应性
确保材料与工艺应对高低温、潮湿、盐雾、紫外线等恶劣环境,保持性能稳定,延长使用寿命
宽温域工作能力
从严寒到酷热,始终保持卓越性能



抗潮抗湿

盐雾防护

抗紫外线
多飞行布局兼容
适配常规布局、飞翼、VTOL等多种固定翼无人机,一桨适配多场景,覆盖测绘、物流、巡检等主流应用

常规布局

飞翼布局

VTOL
主流应用场景
覆盖各行业无人机应用需求
测绘勘探
物流配送
电力巡检
农业植保
应急救援
安防监控
宽域定制服务
尺寸覆盖12~34英寸,支持不同螺距、不同飞行速度的专属定制,精准匹配各类飞行任务需求
尺寸覆盖范围
从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求





| 直径(Inch) | 17 (431.8mm) | 材质 | 树脂基碳纤维复合材料+PMI夹芯 |
| 螺距(Inch) | 12 (304.8mm) | 表面工艺 | 哑光 |
| 单支平均重量(g) | 35 | 类型 | 一体碳纤桨 |
| 推荐最大(RPM)转速 | 9000 | 应用场景 | 固定翼无人机 |
| 推荐最大拉力(kg) | 9.6 | 连接方式及尺寸 | Ø8mm电机轴中心锁紧 |
| 极限转速(RPM) | 10200 | 推荐动力搭配 | 推荐方案:AT4130+AUZ17*12 |
| 极限拉力(kg) | 12 |
| 环境温度 22 °C 海拔高度 25 m | 转速 (RPM) | 扭矩 (N·m) | 拉力 (gf) | 输出功率 (W) | 力效 (gf/W) | |||
![]() | 4600 | 0.67 | 2569 | 322.37 | 7.97 | |||
| 5000 | 0.79 | 3068 | 411.83 | 7.45 | ||||
| 5400 | 0.93 | 3595 | 523.41 | 6.87 | ||||
| 5800 | 1.09 | 4152 | 659.85 | 6.29 | ||||
| 6200 | 1.27 | 4737 | 823.88 | 5.75 | ||||
| 6600 | 1.47 | 5351 | 1018.23 | 5.25 | ||||
| 7000 | 1.70 | 5993 | 1245.63 | 4.81 | ||||
| 7400 | 1.95 | 6665 | 1508.82 | 4.42 | ||||
| 7800 | 2.22 | 7365 | 1810.53 | 4.07 | ||||
| 8200 | 2.51 | 8094 | 2153.48 | 3.76 | ||||
| 8600 | 2.82 | 8851 | 2540.42 | 3.48 | ||||
| 9000 | 3.16 | 9638 | 2974.08 | 3.24 | ||||
| 9400 | 3.51 | 10453 | 3457.18 | 3.02 | ||||
| 9800 | 3.89 | 11297 | 3992.46 | 2.83 | ||||
| 10200 | 4.29 | 12170 | 4582.65 | 2.66 | ||||
| 特别说明 | ||||||||
| 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差; 请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸; | ||||||||

